Soporte de conductores para tejados DEHNiso

Si en la instalación del sistema de protección externo contra rayos, no se respeta la distancia de separación pueden producirse saltos de chispas que penetren en el interior del edificio. No obstante, es algo a lo que se da poca importancia. Esto resulta relativamente frecuente en el caso de instalaciones captadoras en forma de malla, p. ej. instalaciones como centros logísticos, almacenes de estantes elevados o plantas de fabricación.
Para facilitar conseguir la distancia de seguridad necesaria hemos desarrollado los soportes del tipo DEHNiso-DLH. Se componen de una varilla de poliéster reforzado con fibra de vidrio con soporte en material plástico para conductor y un taco de hormigón con placa protectora.

La distancia máxima de los soportes de conductores de tejado correspondientes (centro a centro - varilla de poliéster reforzado con fibra de vidrio) es de max. 1,0 m.
Los soportes para conductores de tejado están dimensionados según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA), si se observa la distancia de ≤ 1,0 m predeterminada.
Este sistema puede combinarse con las puntas captadoras de poliéster reforzado con fibra de vidrio/Al, si se necesitan zonas protegidas para p. ej. estructuras en cubierta.

Distanciador de poliéster reforzado con fibra de vidrio Ø10 mm, probado contra rayos UV, color gris alba
La distancia de separación (longitud del distanciador) se define por el factor de material km = 0,7.
Así, la distancia de aislamiento de 220 / 360 mm equivale a una distancia de separación de 150 / 250 mm (en aire) respectivamente 300 / 500 mm (en material de construcción sólido).

Los soportes de conductores para tejados han sido comprobados de acuerdo con DIN/IEC TS 62561-8.

Varilla distanciadora con soporte de conductores

Para insertar en la placa de soporte (casquillo de enchufe) esatbilizada con zócalo en hormigón. Para guiado elevado de conductores, guiado suelto del conductor.
Art.-Nº 253315
DILH 8 DS10 L280 K GR GFK
Artículo

Varilla distanciadora para DEHNiso soporte de conductores de tejado

Para tronzar longitudes variables.
Art.-Nº 253310
DIST 10 3000 GFK

Soporte de conductores con hembrilla

Para fijación de conductores a la varilla de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Art.-Nº 253302
DILH 8 SB10 K GR
Artículo

Varilla distanciadora con soporte de conductores

Para insertar en la placa de soporte (casquillo de enchufe) esatbilizada con zócalo en hormigón. Para guiado elevado de conductores, guiado suelto del conductor.
Art.-Nº 253325
DILH 8 DS10 L420 K GR GFK
Artículo

Soporte de conductores para cubiertas DEHNiso

Art.-Nº 253115
DIDLH 8 H295 D300 BS
Artículo

Soporte de conductores para cubiertas DEHNiso

Art.-Nº 253125
DIDLH 8 H435 D300 BS
Artículo