Puntos fijos de toma de tierra con borna de conexión flexible
Para montaje en hormigón como conexión anticorrosiva flexible al sistema de puesta a tierra para la compensación de potencial de protección y/o la conexión equipotencial de protección del electrodo de dispersión, por ejemplo, a armaduras del edificio.
Sus cables de conexión flexibles de hasta 1000 mm de longitud proporcionan la máxima flexibilidad entre el punto de conexión exterior y la conexión interior.
La borna de unión universal permite la conexión de armaduras y material redondo de 8-28 mm, así como pletinas de 30x3,5 mm o mayor grosor.
Para la rosca doble M10 y M12, respetar las siguientes longitudes mínimas de los tornillos:
35 mm para M10 (longitud de la rosca 40 mm)
15 mm para M12 (longitud de la rosca 20 mm)
Sus cables de conexión flexibles de hasta 1000 mm de longitud proporcionan la máxima flexibilidad entre el punto de conexión exterior y la conexión interior.
La borna de unión universal permite la conexión de armaduras y material redondo de 8-28 mm, así como pletinas de 30x3,5 mm o mayor grosor.
Para la rosca doble M10 y M12, respetar las siguientes longitudes mínimas de los tornillos:
35 mm para M10 (longitud de la rosca 40 mm)
15 mm para M12 (longitud de la rosca 20 mm)
Equipo de conexión
Equipo de conexión compuesto por una línea de interconexión con borna de unión conectada y punto de anclaje de toma de tierra.
Art.-Nº 416940
UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Artículo
GTIN: 4013364360280, código arancelario: 85359000, peso bruto: 530 G, unidad de embalaje: 1 ST
Equipo de conexión compuesto por
línea de interconexión con
borna de unión conectada y punto de anclaje de toma de tierra
para la conexión eléctrica segura del punto fijo
de puesta a tierra con la armadura/ferralla
de hormigón
El equipo de conexión proporciona
una conexión eléctrica segura
desde una ferralla de hormigón
(barra longitudinal) definida que se utiliza como electrodo de dispersión
hasta los elementos captadores,
elementos de fachada, raíles de grúas,
sistemas portacables, el sistema de puesta a tierra,
compensación de potencial de función, etc.
Producto: DEHN
Tipo: UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Art. No.: 416940
o equivalente.
línea de interconexión con
borna de unión conectada y punto de anclaje de toma de tierra
para la conexión eléctrica segura del punto fijo
de puesta a tierra con la armadura/ferralla
de hormigón
El equipo de conexión proporciona
una conexión eléctrica segura
desde una ferralla de hormigón
(barra longitudinal) definida que se utiliza como electrodo de dispersión
hasta los elementos captadores,
elementos de fachada, raíles de grúas,
sistemas portacables, el sistema de puesta a tierra,
compensación de potencial de función, etc.
Producto: DEHN
Tipo: UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Art. No.: 416940
o equivalente.
Equipo de conexión
Equipo de conexión compuesto por una línea de interconexión con borna de unión conectada y punto de anclaje de toma de tierra.
Art.-Nº 416950
UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Artículo
GTIN: 4013364508620, código arancelario: 85359000, peso bruto: 650 G, unidad de embalaje: 1 ST
Equipo de conexión compuesto por
línea de interconexión con
borna de unión conectada y punto de anclaje de toma de tierra
para la conexión eléctrica segura del punto fijo
de puesta a tierra con la armadura/ferralla
de hormigón
El equipo de conexión proporciona
una conexión eléctrica segura
desde una ferralla de hormigón
(barra longitudinal) definida que se utiliza como electrodo de dispersión
hasta los elementos captadores,
elementos de fachada, raíles de grúas,
sistemas portacables, el sistema de puesta a tierra,
compensación de potencial de función, etc.
Producto: DEHN
Tipo: UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Art. No.: 416950
o equivalente.
línea de interconexión con
borna de unión conectada y punto de anclaje de toma de tierra
para la conexión eléctrica segura del punto fijo
de puesta a tierra con la armadura/ferralla
de hormigón
El equipo de conexión proporciona
una conexión eléctrica segura
desde una ferralla de hormigón
(barra longitudinal) definida que se utiliza como electrodo de dispersión
hasta los elementos captadores,
elementos de fachada, raíles de grúas,
sistemas portacables, el sistema de puesta a tierra,
compensación de potencial de función, etc.
Producto: DEHN
Tipo: UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Art. No.: 416950
o equivalente.