Cable HVI light
El cable HVI light permite también instalaciones sin realización en la zona terminal de una conexión con la compensación de potencial de la construcción.
El cable HVI light es una ampliación del probado cable HVI light. Se debe efectuar el punto de acoplamiento en el trípode sin necesidad de una compensación de potencial (función cable de tierra). De tal manera resultan posibilidades de montaje más fáciles y así mucho ahorro de tiempo en la realización.
Las superficies de tejados de los edificios son hoy en muchos casos el último nivel de instalación.
A pesar del peligro de descargas de rayo, tuberías, líneas eléctricas y de transmisión de datos e instalaciones fotovoltaicas se realizan en la superficie del tejado. Todos estos sistemas tienen conexiones con conductividad eléctrica al interior de la construcción. La corriente de impulso de rayo puede así llegar en el interior del edificio e influir o incluso destruir las instalaciones eléctricas y electrónicas. Mediante elementos captadores separados se evita la transmisión de corriente de impulso de rayo en el interior del edificio.
El cable HVI light es el sistema para asegurar la distancia de separación en tejados planos. Mediante el aislamiento resistente a la alta tensión del cable HVI light se evita una descarga incontrolada por ej. en los componentes metálicos o eléctricos bajo del tejado.
Cable HVI light aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 45 cm (en aire) o s ≤ 90 cm (en material de construcción sólido).
El cable HVI light cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.
El cable HVI light es una ampliación del probado cable HVI light. Se debe efectuar el punto de acoplamiento en el trípode sin necesidad de una compensación de potencial (función cable de tierra). De tal manera resultan posibilidades de montaje más fáciles y así mucho ahorro de tiempo en la realización.
Las superficies de tejados de los edificios son hoy en muchos casos el último nivel de instalación.
A pesar del peligro de descargas de rayo, tuberías, líneas eléctricas y de transmisión de datos e instalaciones fotovoltaicas se realizan en la superficie del tejado. Todos estos sistemas tienen conexiones con conductividad eléctrica al interior de la construcción. La corriente de impulso de rayo puede así llegar en el interior del edificio e influir o incluso destruir las instalaciones eléctricas y electrónicas. Mediante elementos captadores separados se evita la transmisión de corriente de impulso de rayo en el interior del edificio.
El cable HVI light es el sistema para asegurar la distancia de separación en tejados planos. Mediante el aislamiento resistente a la alta tensión del cable HVI light se evita una descarga incontrolada por ej. en los componentes metálicos o eléctricos bajo del tejado.
Cable HVI light aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 45 cm (en aire) o s ≤ 90 cm (en material de construcción sólido).
El cable HVI light cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.
Cable HVI light (en bobina 500 m)
El cable HVI light se entrega con una longitud de 500 m sobre una bobina no retornable de madera contrachapada (diámetro aprox. 1 m, ancho aprox. 670 mm, diámetro del taladro de eje aprox. 80 mm) incl. una llave Allen. Peso total aprox. 290 kg.
Art.-Nº 819124
HVI LI 45 20 L500M GR M
Cable HVI light (cortado)
Art.-Nº 819129
HVI LI 45 20 L .. GR M
Artículo