Mástiles captadores para cables HVI light en tejados planos
Mástil captador con placa de conexión con cuatro orificios para cable HVI light y set de fijación para el montaje del cable al mástil captador.
Adaptado a la pendiente de tejado hasta máx. 10°.
El zócalo en hormigón (peso 17 kg) y el soporte deben pedirse por separado.
Adaptado a la pendiente de tejado hasta máx. 10°.
El zócalo en hormigón (peso 17 kg) y el soporte deben pedirse por separado.
Mástil captador 30 para el cable HVI light SET I altura total 2300 mm
Art.-Nº 819282
FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
Artículo
Mástil captador 30 para el cable HVI light SET II altura total 2800 mm
Art.-Nº 819287
FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
Artículo
Mástil captador 50 para el cable HVI light SET I altura total 2900 mm
Art.-Nº 819380
FM D50 10 2900 GFK AL DBS KB STTZN
Artículo
Mástil captador 50 para el cable HVI light SET II altura total 3900 mm
Art.-Nº 819385
FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN
Artículo
Mástil captador 50 para el cable HVI light SET III altura total 4900 mm
Art.-Nº 819390
FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
Artículo