Pelacables para cables HVI, HVI light, HVI l. plus

La herramienta se utiliza para pelar el revestimiento semiconductor y simultáneamente el aislamiento PE de los cables HVI light y HVI (diámetro exterior de 20 mm).
  • La herramienta consta de un mango y varios cabezales de corte intercambiables.
  • La longitud de pelado de los cables HVI light, HVI light plus o HVI se puede regular gradualmente (puntos de ajuste) de 0,2 mm por medio de la rueda de ajuste situada en el mango. La longitud ajustada se puede leer en la escala del mismo.

Manejo
Posicionar la herramienta con el cabezal de corte en el extremo cortado del cable.
El proceso de corte / pelado con la herramienta se efectúa por medio de un giro en sentido horario y una ligera presión sobre el cable.

El cabezal de corte intercambiable se fija al mango sin herramientas mediante un acoplamiento a bayoneta.

Fräskopf

Cabezal de fresado para cable HVI.
Art.-Nº 597126
ISO HEAD 23
Nuevo
Artículo

HVI head 20

Diseño para cables HVI light, HVI light plus y HVI (cabezal de corte).
Art.-Nº 597120
HVI HEAD 20
Artículo

Pelacables

HVI strip 20 Herramienta para pelar el revestimiento semiconductor y simultáneamente el aislamiento PE de los cables HVI, cable HVI light plus y HVI light con diámetro exterior de 20 mm. La longitud de pelado se puede regular en pasos (puntos de ajuste) de 0,2 mm por medio de la rueda de ajuste situada en el mango. Diseño completo con mango y cabezal de corte.
Art.-Nº 597220
HVI STRIP 20
Nuevo
Artículo