Mástil captador con cable HVI light plus

El kit completo de mástil captador para alturas extremas (entre otras, instalaciones de biogás).
La fijación debe realizarse con tres soportes variables (ref. 105 345).

El mástil captador separable / kit consta de:
– Punta captadora Al, Ø16/10 mm, longitud 1500 mm
– Tubo autosoportado de PRFV/Al Ø40/50 mm, longitud de 1600 mm
– Adaptador de St/tZn, Ø40/50 mm
– Tubo de mástil de St/tZn, Ø60 mm, longitud de 6000 mm (máx. longitud de transporte)
– Cable HVI light plus (preconfeccionado para tendido interior en el tubo)

Mástil captador con cable HVI light plus

Indicar la longitud de cableado en el pedido (en segmentos de 0,5 m).
Art.-Nº 819735
FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Artículo