Cable HVI light plus

Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para respetar la distancia de separación respecto de los componentes conductores según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Empleable hasta una distancia de separación equivalente de s ≤ 60 cm (en aire) o s ≤ 120 cm (material de construcción sólido). El cable HVI light plus cumple los requisitos de la norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) y ha sido sometido a verificaciones de sistema.
La conexión adicional de la compensación de potencial no es necesaria en determinadas condiciones.

Cable HVI light plus (preconfeccionado para tendido interior en el tubo)

Indicar la longitud de cableado en el pedido (en segmentos de 0,5 m).
Art.-Nº 819636
HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
Artículo

Cable HVI light plus (preconfeccionado para tendido al exterior del tubo)

Indicar la longitud de cableado en el pedido (en segmentos de 0,5 m).
Art.-Nº 819638
HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
Artículo

Cable HVI light plus (en bobina)

El cable HVI light plus para confección in situ se suministra en una bobina desechable de madera contrachapada con una llave Allen. Longitud 100 m.
Art.-Nº 819600
HVI LI PL 60 21 L100M GR

Cable HVI light plus (en bobina)

El cable HVI light plus para confección in situ se suministra en una bobina desechable de madera contrachapada con una llave Allen. Longitud 500 m.
Art.-Nº 819605
HVI LI PL 60 21 L500M GR

Cable HVI light plus (cortado a medida)

Art.-Nº 819609
HVI LI PL 60 21 L .. GR
Artículo