Elementos de conexión para cable HVI light plus
Elementos de conexión optimizados para el tendido al interior / exterior del tubo y la conexión al sistema de puesta a tierra o a un conductor anular u otras partes del sistema externo de protección contra rayos.
Elemento de conexión para cable HVI light plus
Un elemento de conexión como pieza de cabeza del cable HVI light plus, para realización de la conexión terminal del conductor en el tubo autosoportado (elemento terminal) o para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con una instalación de toma de tierra (incluye un tubo termorretráctil).
Este elemento de conexión puede emplearse para el tendido al exterior del tubo en los tubos autosoportados HVI light plus.
Este elemento de conexión puede emplearse para el tendido al exterior del tubo en los tubos autosoportados HVI light plus.
Art.-Nº 819640
AE BO10 KF HVI 60 V2A
Artículo
Kit de conexión de cable HVI light plus para tendido interior en el tubo
Dos elementos de conexión como piezas de cabeza del cable HVI light plus en ambos extremos. Un elemento de conexión para realización del terminal del cable en el tubo autosoportado (elemento terminal) y elemento de conexión para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con instalaciones de tierra (incluye dos tubos termorretráctiles).
Estos elementos de conexión se pueden utilizar con los tubos autosoportados HVI light plus.
Estos elementos de conexión se pueden utilizar con los tubos autosoportados HVI light plus.
Art.-Nº 819645
HVI LI PL ASS RIV KF V2A
Artículo
Elementos de conexión aislados y comprobables para cable HVI light plus
Un elemento de conexión aislante como pieza de cabeza del cable HVI light plus en el lado de tierra.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI light plus. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para conectar el HVI light plus a tierra.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI light plus. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para conectar el HVI light plus a tierra.
Art.-Nº 819646
AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
Artículo
Elementos de conexión aislados y comprobables para cable HVI light plus
Un elemento de conexión aislante como pieza de cabeza del cable HVI light plus cuando se realiza el tendido interior en el tubo.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI light plus. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para el tendido interior en el tubo con tubos autosoportados de Ø40 mm y Ø50 mm.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI light plus. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para el tendido interior en el tubo con tubos autosoportados de Ø40 mm y Ø50 mm.
Art.-Nº 819647
AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
Artículo
Elementos de conexión aislados y comprobables para cable HVI light plus
Un elemento de conexión como pieza de cabeza del cable HVI light plus, para realización de la conexión terminal del conductor en el tubo autosoportado (elemento terminal) o para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos (incluye un tubo termorretráctil).
Este elemento de conexión puede emplearse para el tendido al exterior del tubo en los tubos autosoportados HVI light plus.
Este elemento de conexión puede emplearse para el tendido al exterior del tubo en los tubos autosoportados HVI light plus.
Art.-Nº 819648
AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
Artículo
Elemento de compensación de potencial
Para descargar el campo eléctrico del cable HVI light plus en la zona terminal o en otros casos.
Art.-Nº 410222
PAE 18 EX AB11 V2A
Artículo
Set de fijación de mástil captador D40
Set de fijación para el montaje del cable HVI light plus a tubos autosoportados HVI light plus de Ø40 mm; consta de placa de conexión y anillo de fijación con abrazadera de apriete INOX para conexión terminal (incluye cuatro medias piezas de sujeción de plástico y dos bridas de cable).
Art.-Nº 819642
BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Artículo
Set de fijación de mástil captador D50
Set de fijación para el montaje del cable HVI light plus a tubos autosoportados HVI de Ø50 mm; consta de placa de conexión y anillo de fijación con abrazadera de apriete INOX para conexión terminal (incluye cuatro medias piezas de sujeción de plástico y dos bridas de cable).
Art.-Nº 819283
BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Artículo
Placa de conexión
Placa de conexión (de cuatro orificios) para montaje del cable HVI light plus en el tubo autosoportado Ø40 mm (Por ejemplo, ref. 105 672, 105 673, 105 677, 105 678).
Art.-Nº 819298
AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
Artículo
Borna de punto de medición
Borna de punto de medición de instalación permanente para la conexión de un equipo de medida durante la prueba de aislamiento de cables HVI light plus y cables HVI.
Art.-Nº 819649
MPK 18 V2A
Artículo