Accesorios para cable HVI light plus
Diversos artículos para fijar los electrodos de dispersión aislados y resistentes a la alta tensión en los tendidos de descarga y cableado, así como diversos accesorios.
Gracias a su ajuste variable de Ø20 mm a Ø23 mm o de Ø20 mm a Ø21 mm, los soportes de conductores pueden utilizarse para el cable HVI light, el cable HVI light plus y el cable HVI, entre otros.
Gracias a su ajuste variable de Ø20 mm a Ø23 mm o de Ø20 mm a Ø21 mm, los soportes de conductores pueden utilizarse para el cable HVI light, el cable HVI light plus y el cable HVI, entre otros.
Altura de construcción 19 mm
Art.-Nº 275220
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Artículo
Placa mayor
Placa protectora para la protección de planchas asfálticas bajo del zócalo de hormigón. Versión grande para peso de 17 kg.
Art.-Nº 102050
ULP KS D370 SW
Artículo
Ángulo de fijación a la pared (montaje horizontal, plano)
Àngulo de fijación a la pared para montaje horizontal, para varillas captadoras D40 o tubos autosoportados DEHNcon-H.
Art.-Nº 105140
WB D40 WA V2A
Artículo
Peso 17 kg con técnica de cuña
Zócalo de hormigón para varillas captadoras, para la protección de estructuras pequeñas en cubiertas planas y para la instalación de distanciadores, por ej. para conductores anulares separados o varillas captadoras autosoportadas con trípode de fijación.
Versión apilable, para varillas captadoras Ø 16 mm, biselado, rebajado o con distanciador DEHNiso Ø 16 mm.
Versión apilable, para varillas captadoras Ø 16 mm, biselado, rebajado o con distanciador DEHNiso Ø 16 mm.
Art.-Nº 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Artículo
Ángulo de fijación a la pared (montaje vertical)
Àngulo de fijación a la pared para montaje vertical, para varillas captadoras D40 o tubos autosoportados DEHNcon-H o DEHNiso-Combi.
Art.-Nº 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Artículo
Placa menor
Placa protectora para la protección de planchas asfálticas bajo del zócalo de hormigón. Versión menor para el peso de 8,5 kg.
Art.-Nº 102060
ULP KS D280 SW
Artículo
Ángulo de fijación a la pared (montaje vertical)
Versión como Art.-Nr. 105 342, pero con casquillo distanciador de 95 mm de largo en vez de 30 mm.
Art.-Nº 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Artículo
Con soporte para conductor sencillo tipo FB
Art.-Nº 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70
Ángulo de fijación a la pared ajustable 150-200 mm
Ángulo de fijación a la pared ajustable 150-200 mm, para varillas captadoras D40, tubos autosoportados DEHNcon-H o DEHNiso-Combi con caballete doble para la conexión de 2x Rd 8-10 mm.
Art.-Nº 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Artículo
Ángulo de fijación a la pared con margen de ajuste de 230-1300 mm
Versión como Art.-Nr. 105 343, pero con un margen de ajuste de 230-400 mm en vez de 400-700 mm.
Art.-Nº 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Artículo
Peso 8,5 kg con técnica de cuña
Zócalo de hormigón para puntas captadoras Ø10 mm (longitud 1000 mm) para protección de estructuras pequeñas en cubiertas planas y para instalación de distanciadores por ej. para conductores anulares separados con distanciador DEHNiso Ø16 mm, longitud hasta 675 mm (distancia 0,8 m).
Art.-Nº 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Artículo
Ángulo de fijación a la pared con margen de ajuste de 230-1300 mm
Art.-Nº 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Artículo
Ángulo de fijación a la pared con margen de ajuste de 230-1300 mm
Version como Art.-Nr. 105 343 pero con un margen de ajuste de 700-1300 mm en vez de 400-700 mm.
Art.-Nº 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Artículo
Brida de fijación
Bridas para fijación de tubos aislantes autosoportados p. ej. a poste de antena con distanciador longitud 30 mm, para compensación de soportes de antenas.
Art.-Nº 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Artículo
Fijación a barandillas
Art.-Nº 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Artículo
Fijación a barandillas con distanciador
Con distanciador para compensar soportes de p. ej. antenas.
Art.-Nº 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Artículo
Brida de fijación con banda de apriete
Art.-Nº 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Artículo
Distanciador con elemento de compensación de potencial para cable HVI light plus (longitud del rango de ajuste variable ???-??? mm)
Distanciador para crear el rango de ajuste variable del cable HVI light plus.
Con borna MV para la conexión a la compensación de potencial (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
El zócalo de hormigón (ref. 102 010, peso 17 kg) y la placa protectora (ref. 102 050) deben pedirse por separado.
Con borna MV para la conexión a la compensación de potencial (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
El zócalo de hormigón (ref. 102 010, peso 17 kg) y la placa protectora (ref. 102 050) deben pedirse por separado.
Art.-Nº 105466
DH PAE 18 D16 1000 AL V2A
Artículo
Abrazadera de tubo
Para fijar (sujetar) soportes de conductores (por ejemplo, ref. 275 319) y el soporte HVI Ex P200 (ref. 275 442) a tubos.
Art.-Nº 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Artículo
Cabeza de sujeción separada
Para combinar con cinta de sujeción contínua (Art Nº 540 901) para diámetros mayores de tubo.
Art.-Nº 106324
SPK 25X0.3 V2A
Artículo
Distanciador para cable HVI light / cable HVI light plus
El distanciador (L = 500 mm) se instala por ej. en zócalo de hormigón con técnica de cuña 17 kg (Art Nº 102 340).
Art.-Nº 106852
DH ZS 20 D16 500 GFK PA
Artículo
Soporte de conductores para tejados
Soporte de conductores para tejados con puntos de flexión preconformados para acodar y enganchar en la teja y para atornillar a los listones del tejado, para tender cables HVI y HVI light plus en las superficie de cubierta de los tejados a dos aguas.
Art.-Nº 202829
DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Artículo
Soporte de conductores para tejados con encaje vertical redondo
Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI para fijación a cubiertas metálicas con junta redondeada.
Art.-Nº 202850
DLH RSF ZS 20 23 V2A
Artículo
Soporte de conductores para tejados con encaje de fijación (p. ej. RIB-ROOF Speed 500 de Zambelli)
Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI para fijación a cubiertas metálicas con junta central.
Art.-Nº 202851
DLH KF ZS 20 23 V2A
Artículo
Soporte de conductores para tejados con encaje vertical
Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI para fijación a cubiertas metálicas con encaje vertical.
Art.-Nº 202852
DLH SF ZS 20 23 V2A
Artículo
Soporte de conductores para tejados con brida de conexión
Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI con brida de conexión en forma de Z para remachar o atornillar a cubiertas metálicas.
Art.-Nº 202853
DLH AL ZS 20 23 V2A
Artículo
Adaptador para tendido de cable HVI light / cable HVI / cable HVI light plus en cubierta plana
Para fijar por presión a soportes de conductores para cubiertas de tipo FB (ref. 253 015) y KF (ref. 253 030).
Art.-Nº 253026
RLA 20 FB K SW
Artículo
Adaptador para el tendido del cable HVI en tejados planos
Para fijar por presión a soportes de conductores para cubiertas de tipo FB (ref. 253 015) y KF (ref. 253 030).
Art.-Nº 253027
RLA 23 FB K SW
Artículo
Soporte de conductores para cubiertas
Para cubiertas planas, peso aprox. 4,7 kg.
Soporte para conductores, taco de hormigón y placa protectora, para tender cables HVI light, HVI light plus y HVI en cubiertas planas.
Soporte para conductores, taco de hormigón y placa protectora, para tender cables HVI light, HVI light plus y HVI en cubiertas planas.
Art.-Nº 253229
DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Artículo
Soporte de conductores para tejados
Para cubiertas planas, peso aprox. 8,6 kg.
Soporte para conductores, zócalo de hormigón y placa protectora, para tender cables HVI light, HVI light plus y HVI en cubiertas planas.
Soporte para conductores, zócalo de hormigón y placa protectora, para tender cables HVI light, HVI light plus y HVI en cubiertas planas.
Art.-Nº 253239
DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Artículo
Soporte de conductores
Soporte para conductores con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI para fijar a un zócalo de hormigón con cuña (ref. 102 075).
Art.-Nº 253279
LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Artículo
Soporte de conductores
Soporte para conductores con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI para fijar a la placa protectora (ref. 253 300) con un taco de hormigón (ref. 253 301).
Art.-Nº 253289
LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Artículo
Placa protectora
Placa de montaje para inserción (hembrilla) de la varilla distanciadora (Art Nº 253 315, 253 325) y soporte de conductores (Art Nº 253 289) y para protección del recubrimiento del tejado debajo del zócalo de hormigón (Art Nº 253 301).
Art.-Nº 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Artículo
Taco de hormigón
Para estabilizar la placa protectora.
Art.-Nº 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Artículo
Altura de construcción 10 mm
Art.-Nº 275229
LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Artículo
Soporte de conductores
Roscado.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275250
LH ZS 20 23 GM8 V2A
Artículo
Soporte de conductores
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275251
LH ZS 20 23 GM6 V2A
Artículo
Soporte de conductores
Con orificio de montaje.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275252
LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Artículo
Soporte de conductores
Con zócalo en material plástico.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275259
LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Artículo
Soporte de conductores para sujeción de cinta tensora
Para la sujeción del cable HVI a tubos, por ej. con abrazadera de banda (Art.-Nr. 106 323).
Art.-Nº 275319
LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Artículo
Soporte de conductores con cinta tensora
Con soporte de conductores de metal.
Art.-Nº 275320
LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Artículo
Soporte de conductores con cinta tensora
Con soporte de conductores en poliamida.
Art.-Nº 275330
LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Artículo
Letrero indicador
Rótulo indicador
Anverso Alemán
«Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung»
Reverso Inglés
«Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system»
Anverso Alemán
«Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung»
Reverso Inglés
«Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system»
Art.-Nº 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Artículo
Letrero indicador
Rótulo indicador
Anverso Alemán
«ACHTUNG! Potentialausgleich»
Reverso Inglés
«ATTENTION! Equipotential Bonding»
Distancia de orificios adecuada para caballete con dos tornillos ref. 480 291.
Anverso Alemán
«ACHTUNG! Potentialausgleich»
Reverso Inglés
«ATTENTION! Equipotential Bonding»
Distancia de orificios adecuada para caballete con dos tornillos ref. 480 291.
Art.-Nº 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Artículo
Cinta tensora
Art.-Nº 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Artículo
Set de fijación para tubos autosoportados D40/50
Set de fijación para el montaje del cable HVI light plus a tubos autosoportados HVI light plus; consta de dos medias lunas y una brida de cable para fijar un máximo de cuatro cables HVI light plus a la zona de PRFV del tubo autosoportado.
Art.-Nº 819296
BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
Artículo
Set de fijación para tubos autosoportados D40/50
Set de fijación para el montaje del cable HVI long a tubos autosoportados; consta de dos medias lunas y una brida de cable para fijar un máximo de cuatro cables HVI a la zona de PRFV del tubo autosoportado.
Art.-Nº 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Artículo
Adaptador para punta captadora
Art.-Nº 819895
AD 22 16 L45 AL
Nuevo
Artículo
Adaptador para punta captadora
Art.-Nº 819896
AD 22 16 L45 V2A
Nuevo
Artículo
Adaptador para punta captadora
Art.-Nº 819897
AD 22 10 L45 V2A
Nuevo
Artículo
Adaptador para punta captadora
Art.-Nº 819898
AD 22 10 L45 AL
Nuevo
Artículo
Tubo termorretráctil gris
Art.-Nº 819997
WSS L120 GR
Nuevo
Artículo
Brida de cable
Bridas de cable para el tendido de distintos cables HVI con medias lunas de soporte en material plástico.
Art.-Nº 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Artículo
Unnamed
Art.-Nº 819999
KB UVB 546X13 SW
Artículo
GTIN: 4013364222779, código arancelario: 39209200, peso bruto: 16 G, unidad de embalaje: 1 ST