Herramientas y accesorios

Aquí encontrará herramientas para la confección de nuestros electrodos de dispersión aislados y resistentes a la alta tensión, así como el cabezal de fresado para el montaje de los elementos de conexión aislados y los accesorios para la comprobación HVI.

Tijeras de cable

Tijeras de cable para cortar el cable HVI light, HVI (diámetro exterior 20/23 mm) y HVI power (diámetro exterior 27 mm) así como el cable CUI.
Mediante la construcción especial de las tijeras de cable pueden cortarse correctamente también los cables flexibles para simplificar la colocación de los elementos de conexión.
Art.-Nº 597032
HVI CUTTER 32
Artículo

Pelacables

HVI strip 20 Herramienta para pelar el revestimiento semiconductor y simultáneamente el aislamiento PE de los cables HVI, cable HVI light plus y HVI light con diámetro exterior de 20 mm. La longitud de pelado se puede regular en pasos (puntos de ajuste) de 0,2 mm por medio de la rueda de ajuste situada en el mango. Diseño completo con mango y cabezal de corte.
Art.-Nº 597220
HVI STRIP 20
Artículo

Pelacables

La herramienta se utiliza para pelar el revestimiento suplementario gris del cable HVI light y cable HVI. DEHNhelix está compuesto por un mango y un estribo intercambiable (según el diámetro del cable).

Art.-Nº 597230
AW DEHNHELIX
Producto descatalogado
Artículo

Cabezal de fresado

Cabezal de fresado para cable HVI light plus.
Art.-Nº 597125
ISO HEAD 21
Nuevo
Artículo

Caperuza aislada

Caperuzas aisladas para pruebas de aislamiento en electrodos de dispersión aislados y resistentes a la alta tensión
Kit: 5 unidades en una mochila a juego.
Las caperuzas aisladas pueden utilizarse para aislar de forma segura los elementos de conexión y evitar así el contacto y errores de medición.
Art.-Nº 597817
ISOK L450 RS SET
Producto descatalogado
Artículo

Caperuza aislada

Caperuzas aisladas para pruebas de aislamiento en electrodos de dispersión aislados y resistentes a la alta tensión
Kit: 5 piezas
Las caperuzas aisladas pueden utilizarse para aislar de forma segura los elementos de conexión y evitar así el contacto y errores de medición.
Art.-Nº 597815
ISOK HVI SET
Nuevo
Artículo

Cuchillas de recambio para pelacables HVI head 20

1 paquete = 4 unidades
Art.-Nº 597101
EK HVI HEAD 20

Cuchillas laterales de repuesto para cabezal de fresado

Cuchilla de repuesto para ISO HEAD 21 e ISO HEAD 23.
Art.-Nº 597104
EK SEIT ISO HEAD
Nuevo
Artículo

Cuchillas laterales de repuesto para cabezal de fresado

Cuchilla de repuesto para ISO HEAD 27 (ref. 597 128).
Art.-Nº 597105
EK SEIT ISO HEAD 27
Nuevo
Artículo