Tubos autosoportados DEHNcon-H para el cable HVI light
Tubos autosoportados para el cable HVI light para la realización en el lugar, punta captadora de INOX, Ø10 mm.
Con punta captadora
Tubo aislante autosoportado con terminal interno y punta captadora Ø10 mm.
Art.-Nº 105272
SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
Artículo
Con punta captadora
Tubo aislante autosoportado con terminal interno y punta captadora Ø10 mm.
Art.-Nº 105273
SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A
Artículo
Con punta captadora
Tubo aislante autosoportado con terminal interno y punta captadora Ø10 mm.
Art.-Nº 105274
SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
Artículo
Con punta captadora
Tubo aislante autosoportado con terminal interno y punta captadora Ø10 mm.
Art.-Nº 105280
SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A
Artículo