Tubo de soporte con cable HVI

Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 75 cm (en aire) o s ≤ 150 cm (en material de construcción sólido).

Tendido interior del cable HVI en el tubo de soporte con poca superficie expuesta al viento.

La longitud mínima de pedido es 6 u 8 m. Debe indicarse la longitud del conductor en el pedido.
Por la producción relacionada al pedido (confección de la longitud del cable) el cable no puede restituirse.

Indicar la longitud del conductor en el pedido (en múltiplos de 0,5 m).

Cable HVI en el tubo autosoportado con punta captadora

Con terminal interno y punta captadora en INOX Ø10 mm, longitud 1000 mm.
Art.-Nº 819326
HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado con punta captadora

Con terminal interno y punta captadora en INOX Ø10 mm, longitud 1000 mm.
Art.-Nº 819336
HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado con varilla captadora

Con terminal interno y varilla captadora Ø22/16/10 mm.
Art.-Nº 819328
HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado con varilla captadora

Con terminal interno y varilla captadora Ø22/16/10 mm.
Art.-Nº 819338
HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado con varilla captadora

Con terminal interno y punta captadora Ø22/16/10 mm.
Art.-Nº 819426
HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado con varilla captadora

Con terminal interno y varilla captadora de Ø22/16/10 mm.
Art.-Nº 819438
HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado (salida lateral) con punta captadora y trípode pequeño

Con terminal interno y punta captadora de Ø10 mm. Con trípode (ref. 107 390). Indicar la longitud de cableado en el pedido (en segmentos de 0,5 m).
Art.-Nº 819371
HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado (salida lateral) con punta captadora y trípode pequeño

Con terminal interno y punta captadora de Ø10 mm. Con trípode (ref. 107 390). Indicar la longitud de cableado en el pedido (en segmentos de 0,5 m).
Art.-Nº 819381
HVI 23 L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado (salida lateral) con varilla captadora y trípode pequeño

Con terminal interno y varilla captadora Ø22/16/10 mm.
Con trípode (ref. 105 790).
Art.-Nº 819373
HVI 20M L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado (salida lateral) con varilla captadora y trípode pequeño

Con terminal interno y varilla captadora Ø22/16/10 mm. Con trípode (ref. 105 790). Indicar la longitud de cableado en el pedido (en segmentos de 0,5 m).
Art.-Nº 819383
HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado (salida lateral) con varilla captadora y trípode grande

Con terminal interno y varilla captadora Ø22/16/10 mm. Con trípode (ref. 107 391). Indicar la longitud de cableado en el pedido (en segmentos de 0,5 m).
Art.-Nº 819473
HVI 20M L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Artículo

Cable HVI en el tubo autosoportado (salida lateral) con varilla captadora y trípode grande

Con terminal interno y varilla captadora Ø22/16/10 mm. Con trípode (ref. 107 391). Indicar la longitud de cableado en el pedido (en segmentos de 0,5 m).
Art.-Nº 819483
HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Artículo