Cable HVI / Cable HVI long
Cable HVI / Cable HVI long
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 75 cm (en aire) o s ≤ 150 cm (en material de construcción sólido).
El cable HVI long cumple los requerimientos según DIN IEC/TS EN 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 75 cm (en aire) o s ≤ 150 cm (en material de construcción sólido).
El cable HVI long cumple los requerimientos según DIN IEC/TS EN 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.
Cable HVI long (cortado)
Art.-Nº 819131
HVI LO 75 20 L... SW M
Artículo
Cable HVI (precableado, tendido interior en el tubo)
Art.-Nº 819220
HVI RIV 75 20 L6M SW M
Artículo
Cable HVI (precableado, tendido interior en el tubo)
Art.-Nº 819223
HVI RIV 75 23 L6M GR M
Artículo
Cable HVI (precableado, tendido al exterior del tubo)
Art.-Nº 819226
HVI RAV 75 20 L6M SW M
Artículo
Cable HVI (precableado, tendido al exterior del tubo)
Art.-Nº 819227
HVI RAV 75 23 L6M GR M
Artículo
Cable HVI long (en bobina)
Para la confección en el lugar, el cable HVI long se suministra con una longitud de 100 m en una bobina desechable de madera (diámetro aprox. 800 mm, ancho aprox. 485 mm) incl. una llave Allen.
Art.-Nº 819135
HVI LO 75 20 L100M SW M
Cable HVI long (en bobina)
Para la confección en el lugar, el cable HVI long se suministra con una longitud de 100 m en una bobina desechable de madera (diámetro aprox. 800 mm, ancho aprox. 485 mm) incl. una llave Allen.
Art.-Nº 819136
HVI LO 75 23 L100M GR M
Cable HVI long (en bobina)
Para la confección en el lugar, el cable HVI long se suministra con una longitud de 500 m en una bobina desechable de madera (diámetro aprox. 990 mm, ancho aprox. 700 mm, peso total aprox. 330 kg) incl. una llave Allen.
Art.-Nº 819138
HVI LO 75 20 L500M SW M
Cable HVI long (en bobina)
Para la confección en el lugar, el cable HVI long se suministra con una longitud de 400 m en una bobina desechable de madera (diámetro aprox. 1000 mm, ancho aprox. 690 mm, peso total aprox. 300 kg) incl. una llave Allen.
Art.-Nº 819110
HVI LO 75 23 L400M GR M
Cable HVI long (cortado)
Art.-Nº 819132
HVI LO 75 23 L... GR M
Artículo
Cable HVI long con cable interno rígido (en bobina)
Para la confección en el lugar, el cable HVI long se suministra con una longitud de 100 m en una bobina desechable de madera (diámetro aprox. 800 mm, ancho aprox. 485 mm) incl. una llave Allen.
Art.-Nº 819156
HVI LO 75 23 L100M GR E
Cable HVI long con cable interno rígido (en bobina)
Para la confección en el lugar, el cable HVI long se suministra con una longitud de 400 m en una bobina desechable de madera (diámetro aprox. 1000 mm, ancho aprox. 690 mm, peso total aprox. 300 kg) incl. una llave Allen.
Art.-Nº 819158
HVI LO 75 23 L400M GR E