Elementos de conexión para el cable HVI long
Elemento de conexión para cable HVI long
Un elemento de conexión para sellado del cable HVI long, para realización de la conexión terminal del conductor en el tubo autosoportado (elemento terminal) o para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con una instalación de toma de tierra (incluye un tubo termorretráctil).
Este elemento de conexión puede emplearse para el tendido al exterior del tubo en los tubos autosoportados HVI long.
Este elemento de conexión puede emplearse para el tendido al exterior del tubo en los tubos autosoportados HVI long.
Kit de conexión de cable HVI long para tendido interior en el tubo
Dos elementos de conexión para sellado del cable HVI long en ambos extremos. Un elemento de conexión para realización del terminal del cable en el tubo autosoportado (elemento terminal) y elemento de conexión para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con instalaciones de tierra (incluye dos tubos termorretráctiles).
Estos elementos de conexión pueden utilizarse con tubos autosoportados HVI long.
Estos elementos de conexión pueden utilizarse con tubos autosoportados HVI long.
Elementos de conexión aislados para el cable HVI long
Un elemento de conexión aislante como pieza de cabeza del cable HVI en el lado de tierra.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para conectar el cable HVI a tierra.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para conectar el cable HVI a tierra.
Elementos de conexión aislados para el cable HVI long
Un elemento de conexión aislante como pieza de cabeza del cable HVI cuando se realiza el tendido interior en el tubo.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para el tendido interior en el tubo con tubos autosoportados de Ø50 mm.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para el tendido interior en el tubo con tubos autosoportados de Ø50 mm.
Elementos de conexión aislados para el cable HVI long
Un elemento de conexión como pieza de cabeza del cable HVI, para realización de la conexión terminal del conductor en el tubo autosoportado (elemento terminal) o para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos (incluye un tubo termorretráctil).
Este elemento de conexión puede emplearse para el tendido al exterior del tubo en los tubos autosoportados HVI.
Este elemento de conexión puede emplearse para el tendido al exterior del tubo en los tubos autosoportados HVI.
Elemento de conexión PA con compensación de potencial para el cable HVI long
Para controlar el campo eléctrico del cable HVI long en el terminal.
Superficie de contacto especial ranurada para el contacto eléctrico del revestimiento semiconductor.
Superficie de contacto especial ranurada para el contacto eléctrico del revestimiento semiconductor.
Kit de fijación para el cable HVI long de color negro/gris
Set de fijación para el montaje del cable HVI long a tubos autosoportados HVI long; consta de placa de conexión (cuatro orificios, con dos tuercas de bloqueo) y anillo de fijación con cuatro soportes de conductores ranurados (Ø20 mm) para conexión terminal (incluye dos bridas de cable con medias piezas de sujeción de plástico).
Placa de conexión
Placa de conexión (con cuatro orificios, incluye dos tuercas de bloqueo) para el montaje del cable HVI long en el tubo autosoportado D 50 mm (por ej., ref. 105 330, 105 331, 105 332, 105 333).
Art.-Nº 819288
AP SR D50 4AE HVI V2A
Artículo
Arandela de tubo autosoportado para la reducción de ruido
Arandela de tubo autosoportado para guía o dispositivo de centrado del cable integrado HVI long D 20 mm y D 23 mm en tubo autosoportado para la reducción de ruido.
Consta de:
7 pantallas de plástico
7 tubos termorretráctiles negros
Consta de:
7 pantallas de plástico
7 tubos termorretráctiles negros
Art.-Nº 819235
SCHIRM HVI SCH RED
Artículo
Borna de punto de medición
Borna de punto de medición de instalación permanente para la conexión de un equipo de medida durante la prueba de aislamiento de cables HVI light plus y cables HVI.
Terminal
Terminal para fijación segura del cable de aluminio con una sección de 50 mm² (Art. No. 840 050).
1 paquete = 10 unidades.
1 paquete = 10 unidades.
Art.-Nº 444050
AEH 50 L22 CUGALSN