Trípode para tubos de soporte sin salida lateral

Trípodes para alojamiento de tubos autosoportados HVI para cable HVI tendido en el interior/exterior del tubo autosoportado, con caballete de sujeción doble para la conexión de 2 Rd 8-10 mm. Ajuste en la pendiente de tejado hasta máx. 10° con fijación variable en el soporte de la base.

En cada accesorio disponible por separado se encuentran los zócalos de hormigón apilables, la placa protectora y el conjunto de soportes de la base para el alojamiento de más zócalos de hormigón.

Nota: Se puede solicitar más información a DEHN sobre la compatibilidad de materiales del soporte de conductores para tejados, así como de las placas protectoras junto con partes de tejados.

Trípode pequeño

Para varillas captadoras D40, tubos autosoportados DEHNiso-Combi con punta o varilla captadora o bien cable HVI tendido dentro o fuera del tubo autosoportado.
Art.-Nº 107390
DBS KB D50 RA680 V2A
Artículo

Trípode grande

Art.-Nº 107391
DBS KB D50 RA1330 V2A
Artículo

Soporte de cuatro patas pequeño

Para varillas captadoras D40, tubos autosoportados DEHNiso-Combi con punta o varilla captadora o bien cable HVI tendido dentro o fuera del tubo autosoportado.
Art.-Nº 107490
VBS KB D50 RA680 V2A
Artículo

Soporte de cuatro patas grande

Para varillas captadoras D40, tubos autosoportados DEHNiso-Combi con punta o varilla captadora o bien cable HVI tendido dentro o fuera del tubo autosoportado.
Art.-Nº 107491
VBS KB D50 RA1330 V2A
Artículo

Versión plegable St/tZn

Art.-Nº 105351
DBS KB D40.50 RA620 STTZN
Artículo

Versión plegable St/tZn

Trípode de diseño reducido, ajustable en altura y plegable para alojar varillas captadoras y tubos autosoportados con Ø40 mm y Ø50 mm. Posibilidad de compensación de inclinación de cubiertas hasta 10°. Puede alojar hasta cuatro zócalos de hormigón por pata.
Art.-Nº 105357
DBS KB D40.50 RA220 STTZN
Nuevo
Artículo

Trípode grande, galvanización en caliente

Art.-Nº 105201
DBS KB D40.50 RA1435 STTZN
Artículo