Accesorios para los cables HVI y HVI long
Altura de construcción 19 mm
Art.-Nº 275220
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Artículo
Placa mayor
Placa protectora para la protección de planchas asfálticas bajo del zócalo de hormigón. Versión grande para peso de 17 kg.
Art.-Nº 102050
ULP KS D370 SW
Artículo
Peso 17 kg con técnica de cuña
Zócalo de hormigón para varillas captadoras, para la protección de estructuras pequeñas en cubiertas planas y para la instalación de distanciadores, por ej. para conductores anulares separados o varillas captadoras autosoportadas con trípode de fijación.
Versión apilable, para varillas captadoras Ø 16 mm, biselado, rebajado o con distanciador DEHNiso Ø 16 mm.
Versión apilable, para varillas captadoras Ø 16 mm, biselado, rebajado o con distanciador DEHNiso Ø 16 mm.
Art.-Nº 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Artículo
Ángulo de fijación a la pared (montaje vertical)
Àngulo de fijación a la pared para montaje vertical, para varillas captadoras D40 o tubos autosoportados DEHNcon-H o DEHNiso-Combi.
Art.-Nº 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Artículo
Placa menor
Placa protectora para la protección de planchas asfálticas bajo del zócalo de hormigón. Versión menor para el peso de 8,5 kg.
Art.-Nº 102060
ULP KS D280 SW
Artículo
Ángulo de fijación a la pared (montaje vertical)
Versión como Art.-Nr. 105 342, pero con casquillo distanciador de 95 mm de largo en vez de 30 mm.
Art.-Nº 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Artículo
Con soporte para conductor sencillo tipo FB
Art.-Nº 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70
Ángulo de fijación a la pared ajustable 150-200 mm
Ángulo de fijación a la pared ajustable 150-200 mm, para varillas captadoras D40, tubos autosoportados DEHNcon-H o DEHNiso-Combi con caballete doble para la conexión de 2x Rd 8-10 mm.
Art.-Nº 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Artículo
Ángulo de fijación a la pared con margen de ajuste de 230-1300 mm
Versión como Art.-Nr. 105 343, pero con un margen de ajuste de 230-400 mm en vez de 400-700 mm.
Art.-Nº 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Artículo
Peso 8,5 kg con técnica de cuña
Zócalo de hormigón para puntas captadoras Ø10 mm (longitud 1000 mm) para protección de estructuras pequeñas en cubiertas planas y para instalación de distanciadores por ej. para conductores anulares separados con distanciador DEHNiso Ø16 mm, longitud hasta 675 mm (distancia 0,8 m).
Art.-Nº 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Artículo
Ángulo de fijación a la pared con margen de ajuste de 230-1300 mm
Art.-Nº 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Artículo
Caperuza aislada
Caperuzas aisladas para pruebas de aislamiento en electrodos de dispersión aislados y resistentes a la alta tensión
Kit: 5 piezas
Las caperuzas aisladas pueden utilizarse para aislar de forma segura los elementos de conexión y evitar así el contacto y errores de medición.
Kit: 5 piezas
Las caperuzas aisladas pueden utilizarse para aislar de forma segura los elementos de conexión y evitar así el contacto y errores de medición.
Art.-Nº 597815
ISOK HVI SET
Nuevo
Artículo
Ángulo de fijación a la pared con margen de ajuste de 230-1300 mm
Version como Art.-Nr. 105 343 pero con un margen de ajuste de 700-1300 mm en vez de 400-700 mm.
Art.-Nº 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Artículo
Brida de fijación
Bridas para fijación de tubos aislantes autosoportados p. ej. a poste de antena con distanciador longitud 30 mm, para compensación de soportes de antenas.
Art.-Nº 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Artículo
Fijación a barandillas
Art.-Nº 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Artículo
Fijación a barandillas con distanciador
Con distanciador para compensar soportes de p. ej. antenas.
Art.-Nº 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Artículo
Refuerzo para soportes
Puntal, triple con abrazadera para tubos de Ø50 mm para fijación a trípode (ref. 105 201). Puntal apto para tubos autosoportados con una longitud de 4700 mm (por ejemplo, ref. 105 332, 105 316, 105 333, 105 317, 105 322, 105 323, 105 565, 105 575).
Art.-Nº 105601
ABST 3F D50 2900 V2A
Artículo
Brida de fijación con banda de apriete
Art.-Nº 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Artículo
Soporte variable para mástiles captadores
Deben montarse tres soportes por cada mástil captador.
Margen de apriete mástil captador Ø60 mm.
Margen de apriete mástil captador Ø60 mm.
Art.-Nº 105345
WB D60 V250.350 STTZN
Artículo
Distanciador con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI (longitud del terminal ajustable 350-900 mm)
Distanciador para adaptar el margen de ajustamiento variable del cable HVI. Con borna MV de conexión multifunción para la conexión con la compensación de potencial (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm). El zócalo de hormigón (Art. Nr. 102 010, peso de 17 kg) y la placa protectora (Art. Nr. 102 050) tienen que pedirse separadamente.
Art.-Nº 105461
DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
Artículo
Trípode variable con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI (longitud de la zona terminal variable 900 - 1500 mm)
Trípode (desplegable) con distanciador variable para adaptar el terminal del cable HVI.
Incluye la borna UNI de toma de tierra para la conexión de 1x Rd 8-10 mm y 1x conductor 4-50 mm²
Puede adaptarse a inclinaciones de tejado hasta máx. 10°
Los tres zócalos de hormigón (Art. Nr. 102 075, peso de 8,5 kg) y las placas protectoras (Art. Nr. 102 060) tienen que pedirse separadamente.
Incluye la borna UNI de toma de tierra para la conexión de 1x Rd 8-10 mm y 1x conductor 4-50 mm²
Puede adaptarse a inclinaciones de tejado hasta máx. 10°
Los tres zócalos de hormigón (Art. Nr. 102 075, peso de 8,5 kg) y las placas protectoras (Art. Nr. 102 060) tienen que pedirse separadamente.
Art.-Nº 105469
V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
Artículo
Abrazadera de tubo
Para fijar (sujetar) soportes de conductores (por ejemplo, ref. 275 319) y el soporte HVI Ex P200 (ref. 275 442) a tubos.
Art.-Nº 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Artículo
Cabeza de sujeción separada
Para combinar con cinta de sujeción contínua (Art Nº 540 901) para diámetros mayores de tubo.
Art.-Nº 106324
SPK 25X0.3 V2A
Artículo
Distanciador para cable HVI light / cable HVI light plus
El distanciador (L = 500 mm) se instala por ej. en zócalo de hormigón con técnica de cuña 17 kg (Art Nº 102 340).
Art.-Nº 106852
DH ZS 20 D16 500 GFK PA
Artículo
Soporte de conductores para tejados
Soporte de conductores para tejados con puntos de flexión preconformados para acodar y enganchar en la teja y para atornillar a los listones del tejado, para tender cables HVI y HVI light plus en las superficie de cubierta de los tejados a dos aguas.
Art.-Nº 202829
DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Artículo
Soporte de conductores para tejados con encaje vertical redondo
Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI para fijación a cubiertas metálicas con junta redondeada.
Art.-Nº 202850
DLH RSF ZS 20 23 V2A
Artículo
Distanciador para cable HVI / cable HVI light plus
Distanciador para la fijación mecánica adicional en la conexión terminal variable. El distanciador se monta con dos zócalos de hormigón (ref. 102 010, peso 17 kg). Los zócalos de hormigón y la placa protectora (ref. 102 050) deben pedirse por separado.
Art.-Nº 106815
DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
Artículo
Soporte de conductores para tejados con encaje de fijación (p. ej. RIB-ROOF Speed 500 de Zambelli)
Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI para fijación a cubiertas metálicas con junta central.
Art.-Nº 202851
DLH KF ZS 20 23 V2A
Artículo
Soporte de conductores para tejados con encaje vertical
Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI para fijación a cubiertas metálicas con encaje vertical.
Art.-Nº 202852
DLH SF ZS 20 23 V2A
Artículo
Soporte de conductores para tejados con brida de conexión
Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI con brida de conexión en forma de Z para remachar o atornillar a cubiertas metálicas.
Art.-Nº 202853
DLH AL ZS 20 23 V2A
Artículo
Adaptador para tendido de cable HVI light / cable HVI / cable HVI light plus en cubierta plana
Para fijar por presión a soportes de conductores para cubiertas de tipo FB (ref. 253 015) y KF (ref. 253 030).
Art.-Nº 253026
RLA 20 FB K SW
Artículo
Adaptador para el tendido del cable HVI en tejados planos
Para fijar por presión a soportes de conductores para cubiertas de tipo FB (ref. 253 015) y KF (ref. 253 030).
Art.-Nº 253027
RLA 23 FB K SW
Artículo
Soporte de conductores para cubiertas
Para cubiertas planas, peso aprox. 4,7 kg.
Soporte para conductores, taco de hormigón y placa protectora, para tender cables HVI light, HVI light plus y HVI en cubiertas planas.
Soporte para conductores, taco de hormigón y placa protectora, para tender cables HVI light, HVI light plus y HVI en cubiertas planas.
Art.-Nº 253229
DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Artículo
Soporte de conductores para tejados
Para cubiertas planas, peso aprox. 8,6 kg.
Soporte para conductores, zócalo de hormigón y placa protectora, para tender cables HVI light, HVI light plus y HVI en cubiertas planas.
Soporte para conductores, zócalo de hormigón y placa protectora, para tender cables HVI light, HVI light plus y HVI en cubiertas planas.
Art.-Nº 253239
DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Artículo
Soporte de conductores
Soporte para conductores con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI para fijar a un zócalo de hormigón con cuña (ref. 102 075).
Art.-Nº 253279
LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Artículo
Soporte de conductores
Soporte para conductores con caballete ranurado para cables HVI light, HVI light plus y HVI para fijar a la placa protectora (ref. 253 300) con un taco de hormigón (ref. 253 301).
Art.-Nº 253289
LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Artículo
Placa protectora
Placa de montaje para inserción (hembrilla) de la varilla distanciadora (Art Nº 253 315, 253 325) y soporte de conductores (Art Nº 253 289) y para protección del recubrimiento del tejado debajo del zócalo de hormigón (Art Nº 253 301).
Art.-Nº 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Artículo
Taco de hormigón
Para estabilizar la placa protectora.
Art.-Nº 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Artículo
Altura de construcción 10 mm
Art.-Nº 275229
LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Artículo
Soporte de conductores
Roscado.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275250
LH ZS 20 23 GM8 V2A
Artículo
Soporte de conductores
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275251
LH ZS 20 23 GM6 V2A
Artículo
Soporte de conductores para cable HVI / cable HVI light plus
Para el montaje en pared y en la zona del terminal.
Art.-Nº 275225
LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA
Artículo
Soporte de conductores
Con orificio de montaje.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275252
LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Artículo
Soporte de conductores
Con zócalo en material plástico.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275259
LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Artículo
Soporte de conductores para el cable HVI
Para el montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona terminal).
Art.-Nº 275239
LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
Artículo
Soporte de conductores para sujeción de cinta tensora
Para la sujeción del cable HVI a tubos, por ej. con abrazadera de banda (Art.-Nr. 106 323).
Art.-Nº 275319
LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Artículo
Soporte de conductores con cinta tensora
Con soporte de conductores de metal.
Art.-Nº 275320
LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Artículo
Soporte de conductores con cinta tensora
Con soporte de conductores en poliamida.
Art.-Nº 275330
LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Artículo
Letrero indicador
Rótulo indicador
Anverso Alemán
«Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung»
Reverso Inglés
«Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system»
Anverso Alemán
«Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung»
Reverso Inglés
«Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system»
Art.-Nº 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Artículo
Letrero indicador
Rótulo indicador
Anverso Alemán
«ACHTUNG! Potentialausgleich»
Reverso Inglés
«ATTENTION! Equipotential Bonding»
Distancia de orificios adecuada para caballete con dos tornillos ref. 480 291.
Anverso Alemán
«ACHTUNG! Potentialausgleich»
Reverso Inglés
«ATTENTION! Equipotential Bonding»
Distancia de orificios adecuada para caballete con dos tornillos ref. 480 291.
Art.-Nº 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Artículo
Cinta tensora
Art.-Nº 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Artículo
Set de fijación para tubos autosoportados D40/50
Set de fijación para el montaje del cable HVI light plus a tubos autosoportados HVI light plus; consta de dos medias lunas y una brida de cable para fijar un máximo de cuatro cables HVI light plus a la zona de PRFV del tubo autosoportado.
Art.-Nº 819296
BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
Artículo
Set de fijación para tubos autosoportados D40/50
Set de fijación para el montaje del cable HVI long a tubos autosoportados; consta de dos medias lunas y una brida de cable para fijar un máximo de cuatro cables HVI a la zona de PRFV del tubo autosoportado.
Art.-Nº 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Artículo
Adaptador para punta captadora
Art.-Nº 819895
AD 22 16 L45 AL
Nuevo
Artículo
Soporte de conductores con cinta tensora
Con soporte de conductores en poliamida.
Art.-Nº 275333
LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
Artículo
Adaptador para punta captadora
Art.-Nº 819896
AD 22 16 L45 V2A
Nuevo
Artículo
Adaptador para punta captadora
Art.-Nº 819897
AD 22 10 L45 V2A
Nuevo
Artículo
Borna PA con compensación de potencial
Para la conexión del revestimiento especial del cable HVI a la compensación de potencial.
Art.-Nº 405020
PAK 20 AQ4 95 STTZN
Artículo
Adaptador para punta captadora
Art.-Nº 819898
AD 22 10 L45 AL
Nuevo
Artículo
Tubo termorretráctil gris
Art.-Nº 819997
WSS L120 GR
Nuevo
Artículo
Brida de cable
Bridas de cable para el tendido de distintos cables HVI con medias lunas de soporte en material plástico.
Art.-Nº 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Artículo
Unnamed
Art.-Nº 819999
KB UVB 546X13 SW
Artículo
GTIN: 4013364222779, código arancelario: 39209200, peso bruto: 16 G, unidad de embalaje: 1 ST
Puntas captadoras Al lateral para tubos aislantes autosoportados
Set de fijación para el montaje de puntas captadoras laterales/horizontales en tubos autosoportados HVI long y tubos autosoportados HVI power. Consta de cuatro puntas captadoras y un anillo de fijación.
Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Art.-Nº 819183
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL
Artículo
Puntas captadoras INOX lateral para tubos aislantes autosoportados
Set de fijación para el montaje de puntas captadoras laterales/horizontales en tubos autosoportados HVI long y tubos autosoportados HVI power. Consta de cuatro puntas captadoras y un anillo de fijación.
Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Art.-Nº 819184
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A
Artículo
Puntas captadoras Al lateral para tubos aislantes autosoportados
Set de fijación para el montaje de puntas captadoras laterales/horizontales en tubos autosoportados HVI long y tubos autosoportados HVI power. Consta de cuatro puntas captadoras y un anillo de fijación.
Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Art.-Nº 819185
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL
Artículo
Puntas captadoras INOX lateral para tubos aislantes autosoportados
Set de fijación para el montaje de puntas captadoras laterales/horizontales en tubos autosoportados HVI long y tubos autosoportados HVI power. Consta de cuatro puntas captadoras y un anillo de fijación.
Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Art.-Nº 819186
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A
Artículo