Cable HVI power

Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 90 cm (en aire) o s ≤ 180 cm (en material de construcción sólido).

En un electrodo de dispersión, en función de la clase de protección del sistema de protección externa contra rayos, pueden así realizarse las siguientes longitudes máximas:
protección externa contra rayos I max. 11,25 m
protección externa contra rayos II max. 15,0 m
protección externa contra rayos III/IV max. 22,50 m

El cable HVI power long cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.

Cable HVI power (precableado interior al tubo)

Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 90 cm (en aire) o s ≤ 180 cm (en material de construcción sólido).

En un electrodo de dispersión, en función de la clase de protección del sistema de protección externa contra rayos, pueden así realizarse las siguientes longitudes máximas:
protección externa contra rayos I max. 11,25 m
protección externa contra rayos II max. 15,0 m
protección externa contra rayos III/IV max. 22,50 m

El cable HVI power long cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.

Versión del cable HVI power precableada con un elemento terminal y un elemento de conexión (suelto en el suministro).
Art.-Nº 819160
HVI P RIV 90 27 L6M SW
Artículo

Cable HVI power (precableado exterior al tubo) para el tubo aislante autosoportado HVI power en PRFV/Al

Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 90 cm (en aire) o s ≤ 180 cm (en material de construcción sólido).

El cable HVI power long cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.

Cable HVI power precableado para el tendido exterior al tubo con un elemento terminal y un elemento de conexión (suelto en el suministro).
Set de conexión del cable HVI power en le tubo aislante autosoportado HVI power en PRFV/Al. El set consta de punta roscada, elemento de conexión, tubo termorretráctil y anillo de fijación con un soporte de conductores ranurado (Ø27 mm) para el terminal (incluye conector paralelo).
Art.-Nº 819165
HVI P RAV 90 27 L6M SW
Artículo

Cable HVI power long (en bobina)

Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distancia de separación equivalente s ≤ 90 cm (en aire) o s ≤ 180 cm (en material de construcción sólido).

En un electrodo de dispersión, en función de la clase de protección del sistema de protección externa contra rayos, pueden así realizarse las siguientes longitudes máximas:
protección externa contra rayos I máx. 11,25 m
protección externa contra rayos II máx. 15,0 m
protección externa contra rayos III/IV máx. 22,50 m

El cable HVI power long cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.
Versión cable HVI power long en bobina
Art.-Nº 819137
HVI P LO 90 27 L100M SW

Cable HVI power long (tronzado)

Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 90 cm (en aire) o s ≤ 180 cm (en material de construcción sólido).

En un electrodo de dispersión, en función de la clase de protección del sistema de protección externa contra rayos, pueden así realizarse las siguientes longitudes máximas:
protección externa contra rayos I máx. 11,25 m
protección externa contra rayos II máx. 15,0 m
protección externa contra rayos III/IV máx. 22,50 m

El cable HVI power long cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.

Cable HVI power long tronzado en rollo para la confección en el lugar.
Art.-Nº 819163
HVI P LO 90 27 L6...35M SW
Artículo

Cable HVI power long (tronzado)

Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para respetar la distancia de separación respecto de los componentes conductores según UNE EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distancia de separación equivalente s ≤ 90 cm (en aire) o s ≤ 180 cm (en material de construcción sólido).

De este modo las siguientes longitudes máximas de cable pueden realizarse según la clase de protección del sistema de protección contra rayos (LPS):
LPS I máx. 11,25 m
LPS II máx. 15,0 m
LPS III/IV máx. 22,50 m

El cable HVI power long cumple los requisitos acorde con la norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Se debe respetar la temperatura de tratamiento de -5 a +40 °C y el margen de temperatura permanente (en caso de tendido fijo) de -30 a +70 °C.

Cable HVI power long cortado a medida en bobina para la confección in situ.

Especifique la distancia de cable al realizar el pedido (en tramos de 0,5 m).
Art.-Nº 819161
HVI P LO 90 27 L36...80M SW
Artículo