Elementos de conexión para el cable HVI power/cable HVI power long
Kit de conexión para el cable HVI power long Ø 27 mm para el tendido interior en el tubo
Elementos de conexión como pieza de cabeza del cable HVI power long en ambos los lados, para realización del terminal del cable en el tubo de soporte (elemento terminal) y elemento de conexión para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con instalaciones de tierra (incluye dos tubos termorretráctiles).
Art.-Nº 819142
HVI P LO ASS KF 27 V2A
Artículo
Kit de conexión para el cable HVI power long Ø27 mm para el tendido el exterior del tubo
Kit de conexión para el cable HVI power para su tendido a tubos aislantes autosoportados HVI power en PRFV/Al. El kit se compone de elementos de conexión, puntas roscadas, elemento terminal, tubo termorretráctil, brida de cable y anillo de fijación con un soporte de conductores ranurado (Ø27 mm).
Art.-Nº 819149
HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
Artículo
Elementos de conexión aislados para el cable HVI power long
Un elemento de conexión aislante como pieza de cabeza del cable HVI power en el lado de tierra.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI power. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para conectar el cable HVI power a tierra.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI power. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para conectar el cable HVI power a tierra.
Art.-Nº 819176
AE ISO BO10 KF HVI 90 V2A
Artículo
Elementos de conexión aislados para el cable HVI power long
Un elemento de conexión aislante como pieza de cabeza del cable HVI power cuando se realiza el tendido interior en el tubo.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI power. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para el tendido interior en el tubo con tubos autosoportados de Ø50 mm.
Los elementos de conexión aislantes permiten realizar una prueba de aislamiento en el cable HVI power. Este elemento de conexión aislante puede utilizarse para el tendido interior en el tubo con tubos autosoportados de Ø50 mm.
Art.-Nº 819177
AE ISO RIV KF HVI 90 V2A
Artículo
Elemento de conexión PA con compensación de potencial para el cable HVI power/cable HVI power long
Elemento de conexión PA con compensación de potencial para cables HVI power y HVI ultra INOX para controlar el campo eléctrico de los cables HVI power y HVI ultra en la zona terminal. Superficie de contacto especial ranurada para el contacto eléctrico del revestimiento semiconductor.
Art.-Nº 410249
PAE 27 AB13 V2A
Artículo