Accesorios para los cables HVI power/HVI power long

Placa mayor

Placa protectora para la protección de planchas asfálticas bajo del zócalo de hormigón. Versión grande para peso de 17 kg.
Art.-Nº 102050
ULP KS D370 SW
Artículo

Peso 17 kg con técnica de cuña

Zócalo de hormigón para varillas captadoras, para la protección de estructuras pequeñas en cubiertas planas y para la instalación de distanciadores, por ej. para conductores anulares separados o varillas captadoras autosoportadas con trípode de fijación.
Versión apilable, para varillas captadoras Ø 16 mm, biselado, rebajado o con distanciador DEHNiso Ø 16 mm.
Art.-Nº 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Artículo

Ángulo de fijación a la pared (montaje vertical)

Àngulo de fijación a la pared para montaje vertical, para varillas captadoras D40 o tubos autosoportados DEHNcon-H o DEHNiso-Combi.
Art.-Nº 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Artículo

Placa menor

Placa protectora para la protección de planchas asfálticas bajo del zócalo de hormigón. Versión menor para el peso de 8,5 kg.
Art.-Nº 102060
ULP KS D280 SW
Artículo

Ángulo de fijación a la pared (montaje vertical)

Versión como Art.-Nr. 105 342, pero con casquillo distanciador de 95 mm de largo en vez de 30 mm.
Art.-Nº 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Artículo

Ángulo de fijación a la pared ajustable 150-200 mm

Ángulo de fijación a la pared ajustable 150-200 mm, para varillas captadoras D40, tubos autosoportados DEHNcon-H o DEHNiso-Combi con caballete doble para la conexión de 2x Rd 8-10 mm.
Art.-Nº 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Artículo

Ángulo de fijación a la pared con margen de ajuste de 230-1300 mm

Versión como Art.-Nr. 105 343, pero con un margen de ajuste de 230-400 mm en vez de 400-700 mm.
Art.-Nº 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Artículo

Peso 8,5 kg con técnica de cuña

Zócalo de hormigón para puntas captadoras Ø10 mm (longitud 1000 mm) para protección de estructuras pequeñas en cubiertas planas y para instalación de distanciadores por ej. para conductores anulares separados con distanciador DEHNiso Ø16 mm, longitud hasta 675 mm (distancia 0,8 m).
Art.-Nº 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Artículo

Ángulo de fijación a la pared con margen de ajuste de 230-1300 mm

Art.-Nº 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Artículo

Caperuza aislada

Caperuzas aisladas para pruebas de aislamiento en electrodos de dispersión aislados y resistentes a la alta tensión
Kit: 5 piezas
Las caperuzas aisladas pueden utilizarse para aislar de forma segura los elementos de conexión y evitar así el contacto y errores de medición.
Art.-Nº 597815
ISOK HVI SET
Nuevo
Artículo

Ángulo de fijación a la pared con margen de ajuste de 230-1300 mm

Version como Art.-Nr. 105 343 pero con un margen de ajuste de 700-1300 mm en vez de 400-700 mm.
Art.-Nº 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Artículo

Brida de fijación

Bridas para fijación de tubos aislantes autosoportados p. ej. a poste de antena con distanciador longitud 30 mm, para compensación de soportes de antenas.
Art.-Nº 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Artículo

Fijación a barandillas

Art.-Nº 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Artículo

Fijación a barandillas con distanciador

Con distanciador para compensar soportes de p. ej. antenas.
Art.-Nº 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Artículo

Brida de fijación con banda de apriete

Art.-Nº 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Artículo

Soporte variable para mástiles captadores

Deben montarse tres soportes por cada mástil captador.
Margen de apriete mástil captador Ø60 mm.
Art.-Nº 105345
WB D60 V250.350 STTZN
Artículo

Distanciador con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI power (longitud del terminal variable 350-900 mm)

Distanciador para adaptar el margen de ajustamiento variable del cable HVI power. Con borna MV de conexión multifunción para la conexión con la compensación de potencial (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm). El zócalo de hormigón (Art. Nr. 102 010, peso de 17 kg) y la placa protectora (Art. Nr. 102 050) tienen que pedirse separadamente.
Art.-Nº 105462
DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
Artículo

Trípode variable con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI power (longitud del terminal variable 1500 - 1800 mm)

Trípode (desplegable) con distanciador (grande) variable para adaptar el terminal variable del cable HVI power.
Incluye la borna UNI de toma de tierra para la conexión de 1x Rd 8-10 mm y 1x conductor 4-50 mm².
Puede adaptarse a inclinaciones de tejado de hasta máx. 10°.
Los tres zócalos de hormigón (Art. Nr. 102 075, peso de 8,5 kg) y las placas protectoras (Art. Nr. 102 060) tienen que pedirse separadamente.
Art.-Nº 105467
V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
Artículo

Abrazadera de banda

Para fijar (sujetar) soportes de conductores (por ejemplo, ref. 275 319) y el soporte HVI Ex P200 (ref. 275 442) a tubos.
Art.-Nº 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Artículo

Trípode variable con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI power (longitud del terminal variable 900 - 1500 mm)

Trípode (desplegable) con distanciador (pequeño) variable para adaptar el terminal variable del cable HVI power.
Incluye la borna UNI de toma de tierra para la conexión de 1x Rd 8-10 mm y 1x conductor 4-50 mm².
Puede adaptarse a inclinaciones de tejado de hasta máx. 10°.
Los tres zócalos de hormigón (Art. Nr. 102 075, peso de 8,5 kg) y las placas protectoras (Art. Nr. 102 060) tienen que pedirse separadamente.
Art.-Nº 105468
V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
Artículo

Cabeza de sujeción separada

Para combinar con cinta de sujeción contínua (Art Nº 540 901) para diámetros mayores de tubo.
Art.-Nº 106324
SPK 25X0.3 V2A
Artículo

Distanciador para el cable HVI power

Distanciador para la fijación mecánica adicional en la zona terminal variable. El distanciador se instala con dos zócalos de hormigón (Art. Nr. 102 010, peso de 17 kg). Los zócalos de hormigón y la placa protectora (Art. Nr. 102 050) tienen que pedirse separadamente.
Art.-Nº 106814
DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA
Artículo

Soporte de conductores

Soporte de conductores para tejados con estribo preconformado para angular y suspender en las tejas/piedras y para atornillar con los listones de tejado, para el tendido del cable HVI power en planchas de tejados a dos aguas.
Art.-Nº 202857
DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
Artículo

Soporte de conductores para tejados con encaje vertical redondo

Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para el cable HVI power para su fijación sobre los tejados metálicos con encaje vertical redondo.
Art.-Nº 202860
DLH RSF ZS 27 V2A
Artículo

Soporte de conductores para tejados con encaje de fijación (p. ej. RIB-ROOF Speed 500 de Zambelli)

Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para el cable HVI-power para su fijación sobre los tejados metálicos con encaje de fijación.
Art.-Nº 202861
DLH KF ZS 27 V2A
Artículo

Soporte de coductores para tejados con encaje vertical

Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para el cable HVI power para su fijación sobre los tejados metálicos con encaje vertical.
Art.-Nº 202862
DLH SF ZS 27 V2A
Artículo

Soporte de conductores para tejados con brida de conexión

Soporte de conductores para tejados con caballete ranurado para el cable HVI power con brida de conexión en Z para remachar y atornillar sobre los tejados metálicos.
Art.-Nº 202863
DLH AL ZS 27 V2A
Artículo

Soporte de conductores

Soporte de conductores con caballete ranurado para el cable HVI power para la sujeción en zócalo de hormigón (Art.-Nr. 253 301) y placa protectora (Art.-Nr. 253 300).
Art.-Nº 253330
LH ZS 27 DS10 L75 V2A
Artículo

Soporte de conductores

Soporte de conductores con caballete ranurado para el cable HVI power para la sujeción en el zócalo de hormigón con cuña (Art.-Nr. 102 075).
Art.-Nº 253331
LH ZS 27 KT D16 L85 V2A
Artículo

Soporte de conductores para tejados

Para tejados planos, peso aprox. 4,7 kg.
Soporte de conductores, zócalo en hormigón y placa protectora para el tendido del cable HVI power en tejados planos.
Art.-Nº 253333
DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
Artículo

Soporte de conductores para tejados

Para tejados planos, peso aprox. 8,6 kg.
Soporte de conductores, zócalo en hormigón y placa protectora para el tendido del cable HVI power en tejados planos.
Art.-Nº 253334
DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Artículo

Placa protectora

Placa de montaje para inserción (hembrilla) de la varilla distanciadora (Art Nº 253 315, 253 325) y soporte de conductores (Art Nº 253 289) y para protección del recubrimiento del tejado debajo del zócalo de hormigón (Art Nº 253 301).
Art.-Nº 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Artículo

Soporte de conductores

Con rosca.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275240
LH ZS 27 GM8 V2A
Artículo

Taco de hormigón

Para estabilizar la placa protectora.
Art.-Nº 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Artículo

Soporte de conductores

Con rosca.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275241
LH ZS 27 GM6 V2A
Artículo

Soporte de conductores

Con orificio.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no el la zona del terminal).
Art.-Nº 275242
LH ZS 27 B5.5X10 V2A
Artículo

Soporte de conductores

Con zócalo de material plástico.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Art.-Nº 275249
LH ZS 27 KS H10 V2A
Artículo

Unnamed

Art.-Nº 275269
LH ZSUEL 30 2XB6.5 V2A
Nuevo
Artículo

Soporte de conductores con cinta tensora

Para la sujeción del cable HVI power por ej. a tubos.
Art.-Nº 275339
LH ZS 27 SB50.300 V2A
Artículo

Soporte de conductores para sujeción de cinta tensora

Para la sujeción del cable HVI power a tubos por ej. con abrazadera de banda (Art.-Nr. 106 232).
Art.-Nº 275359
LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A
Artículo

Letrero indicador

Rótulo indicador

Anverso Alemán
«Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung»

Reverso Inglés
«Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system»
Art.-Nº 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Artículo

Letrero indicador

Rótulo indicador

Anverso Alemán
«ACHTUNG! Potentialausgleich»

Reverso Inglés
«ATTENTION! Equipotential Bonding»

Distancia de orificios adecuada para caballete con dos tornillos ref. 480 291.
Art.-Nº 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Artículo

Cinta tensora

Art.-Nº 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Artículo

Set de fijación para tubos autosoportados D40/50

Set de fijación para el montaje del cable HVI long a tubos autosoportados; consta de dos medias lunas y una brida de cable para fijar un máximo de cuatro cables HVI a la zona de PRFV del tubo autosoportado.
Art.-Nº 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Artículo

Zubehör

Art.-Nº 819895
AD 22 16 L45 AL
Nuevo
Artículo

Zubehör

Art.-Nº 819896
AD 22 16 L45 V2A
Artículo

Zubehör

Art.-Nº 819897
AD 22 10 L45 V2A
Artículo

Zubehör

Art.-Nº 819898
AD 22 10 L45 AL
Artículo

Brida de cable

Bridas de cable para el tendido de distintos cables HVI con medias lunas de soporte en material plástico.
Art.-Nº 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Artículo

Brida de cable

Brida de cable para el tendido del cable HVI.
Art.-Nº 819999
KB UVB 546X13 SW
Artículo

Puntas captadoras Al lateral para tubos aislantes autosoportados

Set de fijación para el montaje de puntas captadoras laterales/horizontales en tubos autosoportados HVI long y tubos autosoportados HVI power. Consta de cuatro puntas captadoras y un anillo de fijación.

Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Art.-Nº 819183
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL
Producto descatalogado
Artículo

Puntas captadoras INOX lateral para tubos aislantes autosoportados

Set de fijación para el montaje de puntas captadoras laterales/horizontales en tubos autosoportados HVI long y tubos autosoportados HVI power. Consta de cuatro puntas captadoras y un anillo de fijación.

Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Art.-Nº 819184
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A
Producto descatalogado
Artículo

Puntas captadoras Al lateral para tubos aislantes autosoportados

Set de fijación para el montaje de puntas captadoras laterales/horizontales en tubos autosoportados HVI long y tubos autosoportados HVI power. Consta de cuatro puntas captadoras y un anillo de fijación.

Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Art.-Nº 819185
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL
Artículo

Puntas captadoras INOX lateral para tubos aislantes autosoportados

Set de fijación para el montaje de puntas captadoras laterales/horizontales en tubos autosoportados HVI long y tubos autosoportados HVI power. Consta de cuatro puntas captadoras y un anillo de fijación.

Nota: ¡Debe tenerse en cuenta el esfuerzo adicional de la carga de viento sobre la instalación captadora resultante de las puntas captadoras montadas lateralmente!
Art.-Nº 819186
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A
Artículo