Herramienta pelacables para el cable HVI power
La herramienta se utiliza para pelar el recubrimiento semiconductor y simultáneamente el aislamiento PE del cable HVI power (diámetro exterior 27 mm).
Manejo
Posicionar la herramienta con la cabeza de corte en el extremo cortado del cable.
El proceso de corte/pelado con la herramienta se efectúa por medio de un movimiento giratorio en sentido de las agujas del reloj y una ligera presión sobre el cable.
El montaje de la cabeza de corte intercambiable en el mango se realiza sin necesidad de herramientas, por medio de un acoplamiento de bayoneta.
- La herramienta consta de un mango y diferentes cabezas de corte intercambiables
- La longitud de pelado del cable HVI power se puede regular en pasos (puntos de fijación) de 0,2 mm por medio de la rueda de ajuste situada en el mango. La longitud ajustada se puede leer en la escala del mismo.
Manejo
Posicionar la herramienta con la cabeza de corte en el extremo cortado del cable.
El proceso de corte/pelado con la herramienta se efectúa por medio de un movimiento giratorio en sentido de las agujas del reloj y una ligera presión sobre el cable.
El montaje de la cabeza de corte intercambiable en el mango se realiza sin necesidad de herramientas, por medio de un acoplamiento de bayoneta.
HVI head holder
Adaptador con acoplamiento de bayoneta para la sujeción del cabezal de corte HVI head (longitud de pelado preimpostada 35 mm). Puede utilizarse el adaptador en mandril con tres zapatas convencional (Ø10 mm) por ej. con atornilladores a batería.
Art.-Nº 597139
HVI HH
Artículo
HVI strip 30
Cabezal de corte HVI strip + head 30 con mango para pelar el HVI power o HVI ultra. Exposición sencilla del cable interno.
Art.-Nº 597330
HVI STRIP 30
Artículo
HVI head 30
Cabezal de corte HVI head 30 (sin mango ni adaptador para destornillador eléctrico) para pelar el HVI power o HVI ultra. Exposición sencilla del cable interno.
Art.-Nº 597030
HVI HEAD 30
Artículo
HVI strip 27
Art.-Nº 597227
HVI STRIP 27
Artículo
HVI head 27
Versión para el cable HVI power.
Art.-Nº 597127
HVI HEAD 27
Artículo
Cabezal de fresado
Cabezal de fresado para cable HVI power.
Art.-Nº 597128
ISO HEAD 27
Artículo
Cuchillas de repuesto para el HVI head 27
1 paquete = 4 unidades
Art.-Nº 597102
EK HVI HEAD 27
Cuchillas laterales de repuesto para HVI head 27
Cuchillas laterales de repuesto para HVI head 27.
Art.-Nº 597103
EK SEIT HVI HEAD 27
Artículo