Pica de tierra atornillable
Sistema completo para la realización de puestas a tierra perforadas de hasta 99 m mediante perforación con corona según los requisitos de resistencias de tierra muy bajas, por ejemplo, de 1-2 ohmios en aplicaciones de tuberías o donde no puedan utilizarse picas de tierra profundas.
Toma de tierra con rosca interior y exterior M16 según los requisitos de la norma DIN EN 62561-2. Con equipo de suspensión sobre la perforación.
Toma de tierra con rosca interior y exterior M16 según los requisitos de la norma DIN EN 62561-2. Con equipo de suspensión sobre la perforación.
- Sistema probado según DIN EN 62561-2
- Longitudes variables de la toma de tierra de 3,0 m / 1,5 m y 0,5 m para un montaje óptimo con grúa perforadora
- Ahorro de tiempo gracias a la tecnología de conexión e inserción rápida
- Accesorios completos para montaje, impermeabilización y conexiones, por ejemplo, al dispositivo delimitador
Kit inicial
Kit inicial de pica de tierra atornillable
Se requiere 1 unidad por perforación, compuesto de
1 pieza de conexión L 320 mm (ref. 621 092)
2 picas de tierra atornillables L 500 mm (ref. 621 050)
1 pieza de base con placa de montaje Ø80 mm (ref. 621 091)
1 tuerca de anillo M16 (ref. 621 097)
1 tubo termorretráctil L 140 mm (ref. 621 096)
Se requiere 1 unidad por perforación, compuesto de
1 pieza de conexión L 320 mm (ref. 621 092)
2 picas de tierra atornillables L 500 mm (ref. 621 050)
1 pieza de base con placa de montaje Ø80 mm (ref. 621 091)
1 tuerca de anillo M16 (ref. 621 097)
1 tubo termorretráctil L 140 mm (ref. 621 096)
Art.-Nº 621090
STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
Artículo
Pica de tierra
Art.-Nº 621050
TE 20 500 M16 STTZN
Artículo
Pica de tierra
Art.-Nº 621150
TE 20 1500 M16 STTZN
Artículo
Pica de tierra
Art.-Nº 621300
TE 20 3000 M16 STTZN
Artículo
Pieza de base
Art.-Nº 621091
FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
Artículo
Borne de conexión
Borne de conexión para establecer fácilmente el contacto de la pica de tierra atornillable con un dispositivo delimitador incluso con tomas de tierra recortadas a la altura deseada.
Art.-Nº 621094
AK TE 20 STGALZN
Artículo
Pieza de conexión
Art.-Nº 621092
AS TE 20 320 M16 STTZN
Artículo
Accesorios
En combinación con un soporte, la horquilla de retención permite suspender la toma de tierra de forma segura sobre la perforación.
Art.-Nº 621095
HG TE 20 STTZN
Artículo
Accesorios
Art.-Nº 621097
RM M16 STTZN
Artículo
Accesorios
Manguito de conexión de gel para pica de tierra atornillable para la protección duradera de los cables de conexión de la pieza de conexión (ref. 621 092) y el borne de conexión (ref. 621 094) contra la penetración de agua o humedad.
Art.-Nº 621093
VM EASY 5 TE M16
Artículo
Accesorios
Art.-Nº 621096
WSS KL D40 L140
Artículo