Productos
Protección contra rayos / puesta a tierra
Tierra / equipotencialidad
Componentes para picas de tierra
Puesta a tierra de tuberías
Loading
Puesta a tierra de tuberías
Versión ligera, para realización de instalaciones de tierra para electrodos de dispersión.
Mostrar más
Versión en INOX (V4A)
Art.-Nº 649150
RE 25 1500 V4A
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Material
INOX (V4A)
Ref. de material
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Longitud de la varilla
1500 mm
Diámetro
25 mm
Normativa
EN 62561-2
Scroll to top