Toma de tierra para antenas

Abrazadera de banda para la compensación de potencial de protección contra el rayo de tuberías (por ej. tubos autosoportados de antenas) según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Con cinta tensora ajustable, apropiada para 1 o 2 conexiones de conductores y cableado de paso.

Abrazaderas de banda para antenas (versión completa)

Art.-Nº 540103
BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Artículo

Abrazaderas de banda para antenas (versión completa)

Art.-Nº 540100
BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Artículo

Para las picas de tierra Ø20-25 mm

Borna de conexión para integrar tubos (p. ej. mástiles de antenas) en la equipotencialidad contra el rayo mediante conductores rígidos/flexibles a picas de tierra.
Art.-Nº 540121
AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

Cabezal de sujeción separado

Art.-Nº 540110
SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Artículo

Borna para los canalones de tejado

Borna para canalones de tejado, para conectar la toma de tierra de antenas (p. ej., 16 mm2) en el punto de cruce con un canalón de tejado con capacidad de derivar corrientes de rayo.
Art.-Nº 540120
DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Artículo

De un componente INOX

Conector KS borna-tornillo universal para la conexión de conductores redondos, así como conductores rígidos/flexibles con, p. ej., perfiles planos, abrazaderas para tubos bajantes de lluvia y barras de compensación de potencial con capacidad de derivar corrientes de rayo.
Art.-Nº 540122
UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Artículo

Cinta tensora

Art.-Nº 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Artículo