Bornas para zonas Ex 2/22
Bornas con arandela elástica para conexión de conductores redondos/pletinas en zonas con peligro de explosión zona 2/22. Las bornas están aseguradas contra el aflojamiento autónomo según 62305-3 parte 2 (VDE 0185-305-3 parte 2)
Conector KS
Conector borna-tornillo con arandela elástica y además superficie de fijación para conexión de conductores redondos a perfiles planos. Capacidad de soportar corriente de rayo probada hasta 200 kA (10/350 μs).
Art.-Nº 301209
KSV 200 10 FER V2A
Artículo
De un componente St/tZn
Art.-Nº 301010
KSV 7.10 FER STTZN
Artículo
Borna de separación UNI 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica para dos redondos
Borna de separación con arandela elástica para conexión de una punta captadora con un conductor o un electrodo de dispersión. Capacidad de soportar corriente de rayo probada hasta 200 kA (10/350 μs).
Art.-Nº 459200
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Artículo
Borna de separación UNI 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica para picas de tierra
Borna de separación con arandela elástica para conexión de una punta captadora con un conductor o con un electrodo de dispersión con la pica de tierra. Capacidad de soportar corriente de rayo probada hasta 200 kA (10/350 µs).
Art.-Nº 459219
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Artículo
De un componente Cu
Art.-Nº 301017
KSV 6.10 FER CU
Artículo
Componente de bloqueo 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica
Componente de bloqueo con arandela elástica para conexión de material plano con piezas de construcción. Capacidad de soportar corriente de rayo 200 kA (10/350 µs)
Art.-Nº 380209
KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Artículo
Borna MV de conexión multifunción 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica para redondos
Borna MV de conexión multifunción con arandela elástica para utilización universal como borna en ""T"", en cruz y en paralelo; de dos piezas. Capacidad de soportar corriente de rayo probada hasta 200 kA (10/350 μs).
Art.-Nº 390209
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Artículo
Borna MV de conexión multifunción 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica para puntas captadoras
Borna MV de conexión multifunción con arandela elástica para utilización universal como borna en ""T"", en cruz y en paralelo; de dos piezas. Capacidad de soportar corriente de rayo probada hasta 200 kA (10/350 μs).
Art.-Nº 392209
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Artículo
De dos componentes distancia 40 mm
Art.-Nº 301229
AP 2X6.10 V2A
Artículo