Maleta de medida de toma de tierra

La maleta de medida de toma de tierra dispone de una cómoda correa para su transporte.

Contenido de la maleta de medida:
– 1 devanadora de alambre con agarradera para devanado y 25 m de conductor de medida rojo con banana, ref. 585 310
– 1 devanadora de alambre con agarradera para devanado y 50 m de conductor de medida azul con banana, ref. 585 320
– 2 perforadores de tierra de 350 mm de largo, ref. 587 460
– 2 conductores de medida de 0,75 mm2, 3 m de largo, negro, con banana en ambos lados, ref. 545 020 (conexión entre sistema de puesta a tierra y dispositivo de medida de puesta a tierra)
– 1 conductor de medida de 0,75 mm2, 0,5 m de largo, rojo, con banana en ambos lados, ref. 545 010
– 1 conductor de medida de 0,75 mm2, 0,5 m de largo, azul, con banana en ambos lados, ref. 545 011 (conexión entre devanadora de alambre y perforador de tierra)
– 1 borna de prueba, margen de apriete 2-21 mm, ref. 588 000

La maleta contiene un compartimento vacío para guardar un equipo de medida.

Perforador de tierra

Como dispersor y sonda en la medición de resistencias de tierra.
Con taladro para clavija banana del conductor de medida.
Art.-Nº 587460
EB ASSM5 L350 TGGALZN
Artículo

Devanadora de alambre en ancho 40 mm

Con clavija banana, casquillo y mango.
Art.-Nº 585051
DH K 40 BS ML0.75 L50M RT
Artículo

Devanadora de alambre vacía

Con casquillo y mango.
Art.-Nº 585200
DH K 80 BB ASG L
Artículo

Devanadora de alambre vacía

Vacía, sin conductor de medida.
Art.-Nº 585010
DH K 40 BB ASG L
Artículo

Devanadora de alambre en ancho 80 mm

Con clavija banana, casquillo y mango.
Art.-Nº 585210
DH K 80 BS ML0.75 L100M BL
Artículo

Devanadora de alambre en ancho 40 mm

Con clavija banana, casquillo y mango.
Art.-Nº 585025
DH K 40 BS ML0.75 L25M BL
Artículo

Devanadora de alambre en ancho 40 mm

Con clavija banana, casquillo y mango.
Art.-Nº 585320
DH K 40 BS ML0.75 L50M BL
Artículo

Devanadora de alambre en ancho 40 mm

Con clavija banana, casquillo y mango.
Art.-Nº 585310
DH K 40 BS ML0.75 L25M RT
Artículo

Borna de prueba hasta 21 mm

Para medición de toma de tierra.
Versión 2-21 mm.
Art.-Nº 588000
PK 2.21 ASSM5 TGTZN
Artículo

Devanadora de alambre en ancho 80 mm

Con clavija banana, casquillo y mango.
Art.-Nº 585211
DH K 80 BS ML0.75 L100M RT
Artículo

Borna de prueba hasta 45 mm

Para medición de toma de tierra.
Art.-Nº 589000
PK 4.45 ASSM5 TGTZN
Artículo

Maleta de medida de toma de tierra

La maleta de medida de toma de tierra tiene un cinturón para el transporte muy cómodo.

Contenido de la maleta de medida:
– 1 devanadora de alambre con agarradera para devanado y 25 m de conductor de medida rojo, con clavija banana, Art Nº 585 310
– 1 devanadora de alambre con agarradera para devanado y 50 m de conductor de medida azul, con clavija banana, Art Nº 585 320
– 2 perforadores de tierra 350 mm de largo, Art Nº 587 460
– 2 conductores de medida 0,75 mm2, 3 m de largo, color negro, con clavija banana en ambos extremos Art Nº 545 020 (conexión a la instalación de tierra-al dispositivo de medida de toma de tierra)
– 1 conductor de medida 0,75 mm2, 0,5 m de largo, color rojo, con clavija banana en ambos extremos Art Nº 545 010
– 1 conductor de medida 0,75 mm2, 0,5 m de largo, color azul, con clavija banana en ambos extremos Art Nº 545 011 (conexión devanadora de alambre-perforador de tierra)
– 1 borna de prueba, margen de apriete 2-21 mm, Art Nº 588 000

En la maleta hay un bolsillo vacío para los dispositivos de medida, opcionalmente, Metrel MI 3123 o GEOHM C.
Art.-Nº 582600
EMKO ML EB PK ... KL
Artículo