Herramienta de montaje
Para el montaje sin esfuerzo de abrazaderas en capas de armaduras de difícil acceso; utilizable como herramienta de extensión universal.
Nuestra herramienta de montaje se ofrece en tres longitudes diferentes (200 mm, 400 mm, 800 mm) y puede acoplarse a un atornillador a batería o de impacto según se requiera.
Tiene una llave de vaso (abertura de llave 17) con un imán amortiguado integrado. El imán facilita la sujeción y el apriete de abrazaderas a distancia.
Las tuercas también se pueden atornillar fácilmente gracias a la amortiguación. El «pasamanos» rojo proporciona un agarre firme y permanece estable mientras gira el eje inferior.
Nuestra herramienta de montaje se ofrece en tres longitudes diferentes (200 mm, 400 mm, 800 mm) y puede acoplarse a un atornillador a batería o de impacto según se requiera.
Tiene una llave de vaso (abertura de llave 17) con un imán amortiguado integrado. El imán facilita la sujeción y el apriete de abrazaderas a distancia.
Las tuercas también se pueden atornillar fácilmente gracias a la amortiguación. El «pasamanos» rojo proporciona un agarre firme y permanece estable mientras gira el eje inferior.
Con toma cuadrada y llave de vaso magnética (SW17)
Alargadera de acero inoxidable de aprox. 200 mm con llave de vaso con resorte magnético (SW17) y una montura cuadrada de 1/2 pulgadas para su uso con una llave de impacto. Con mango rojo de giro libre. También se incluye: junta tórica y pasador de bloqueo
Art.-Nº 597150
SA 200 4KANT SN V2A
Artículo
Con toma cuadrada y llave de vaso magnética (SW17)
Alargadera de acero inoxidable de aprox. 400 mm con llave de vaso con resorte magnético (SW17) y una montura cuadrada de 1/2 pulgadas para su uso con una llave de impacto. Con mango rojo de giro libre. También se incluye: junta tórica y pasador de bloqueo
Art.-Nº 597151
SA 400 4KANT SN V2A
Artículo
Con toma cuadrada y llave de vaso magnética (SW17)
Alargadera de acero inoxidable de aprox. 800 mm con llave de vaso con resorte magnético (SW17) y una montura cuadrada de 1/2 pulgadas para su uso con una llave de impacto. Con mango rojo de giro libre. También se incluye: junta tórica y pasador de bloqueo
Art.-Nº 597152
SA 800 4KANT SN V2A
Artículo
Con toma hexagonal y llave de vaso magnética (SW17)
Alargadera de acero inoxidable de aprox. 200 mm con llave de vaso con resorte magnético (SW17) y acoplamiento hexagonal para su uso con un destornillador eléctrico (portabrocas). Con mango rojo de giro libre.
Art.-Nº 597153
SA 200 6KANT SN V2A
Artículo
Con toma hexagonal y llave de vaso magnética (SW17)
Alargadera de acero inoxidable de aprox. 400 mm con llave de vaso con resorte magnético (SW17) y acoplamiento hexagonal para su uso con un destornillador eléctrico (portabrocas). Con mango rojo de giro libre.
Art.-Nº 597154
SA 400 6KANT SN V2A
Artículo
Con toma hexagonal y llave de vaso magnética (SW17)
Alargadera de acero inoxidable de aprox. 800 mm con llave de vaso con resorte magnético (SW17) y acoplamiento hexagonal para su uso con un destornillador eléctrico (portabrocas). Con mango rojo de giro libre.
Art.-Nº 597155
SA 800 6KANT SN V2A
Artículo