Kit de detectores de tensión a distancia ASP
Verificación segura y sencilla
- Fácil de manejar
- Transporte económico
- Requiere poco espacio
Categoría ""L"", 50 Hz
Art.-Nº 767571
ASPS 110 420 L
Artículo
Categoría ""L"", 16,7 Hz
Para verificar sin contacto la ausencia de tensión en líneas aéreas de ferrocarriles monofásicas y puestas a tierra en el centro.
Art.-Nº 767565
ASPS 110 132 16.7 L
Artículo
Categoría ""S"", 50 Hz
Art.-Nº 767582
ASP 110 420 S
Artículo
Categoría ""S"", 50 Hz
Art.-Nº 767572
ASPS 110 420 S
Artículo
Categoría ""S / L"", 50 Hz
Art.-Nº 767573
ASPS 110 420 S L
Artículo