Productos
Seguridad en el trabajo / Equipo de protección individual / Protección contra arcos eléctricos
Trabajar siguiendo las cinco reglas de seguridad
Indicadores de tensión DEHNcap
Indicador de tensión DEHNcap/A
Loading
Eigenprüfung des Spannungsanzeigegerätes DEHNcap/A.
Indicador de tensión DEHNcap/A
Verificación segura de la ausencia de tensión
Fácil de usar
Mostrar más
DEHNcap/A-LRM
Art.-Nº 767112
SAG DCA A LRM
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Accesorios
Dimensiones
120 x 60 x 25 mm
Distancia de enchufes
14 mm
Versión del enchufe de conexión
2x enchufe de lámina Ø4 mm
Nivel de indicación del sistema LRM
5 V
Impedancia de entrada del sistema LRM
2 MOhm
Scroll to top