Productos
Seguridad en el trabajo / Equipo de protección individual / Protección contra arcos eléctricos
Trabajar siguiendo las cinco reglas de seguridad
Indicadores de tensión DEHNcap
Equipo de prueba de interfaces DEHNcap/IT
Loading
Schnittstellenprüfgerät DEHNcap/IT ermöglicht die Wiederholungsprüfung an Koppelteilen von Schaltanlagen entsprechend DIN VDE 0682-415 (IEC/EN 61243-5).
Equipo de prueba de interfaces DEHNcap/IT
Verificación fácil y segura
Fácil de usar
Mostrar más
DEHNcap/IT-LRM
Art.-Nº 767122
SPG DCA IT LRM
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Accesorios
Dimensiones
120 x 60 x 25 mm
Distancia de enchufes
14 mm
Versión del enchufe de conexión
2x enchufe de lámina Ø4 mm
Impedancia de entrada del sistema LRM
2 MOhm
Nivel de prueba
3,2 µA
Scroll to top