- Loading
Ropa de protección individualpara trabajar en instalaciones eléctricas con energías más elevadas. - Loading
- Loading
Traje de protección ArcFit HLP 63
- Protección integral con clase de protección contra arco eléctrico APC 2 – PPE 4 según NFPA 70E
- Aún más seguridad para trabajos exigentes - APC 2 también con mayor energía de arco eléctrico de 630 kJ (Warc o WLBP)
- Ecológicos y lavables: hasta 60 °C
- Certificados según los requisitos del Reglamento (UE) de EPI 2016/425
Chaquetón protector probado contra arcos eléctricos
Disponible a partir de marzo 2026
Art.-Nº 785880
APC 63C S
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100%) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | roja |
| Tamaño (internacional) | 48 (S) |
Chaquetón protector probado contra arcos eléctricos
Disponible a partir de marzo 2026
Art.-Nº 785881
APC 63C M
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100%) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | roja |
| Tamaño (internacional) | 50/52 (M) |
Chaquetón protector probado contra arcos eléctricos
Disponible a partir de marzo 2026
Art.-Nº 785882
APC 63C L
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100%) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | roja |
| Tamaño (internacional) | 52/54 (L) |
Chaquetón protector probado contra arcos eléctricos
Disponible a partir de marzo 2026
Art.-Nº 785883
APC 63C XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100%) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | roja |
| Tamaño (internacional) | 56/58 (XL) |
Chaquetón protector probado contra arcos eléctricos
Disponible a partir de marzo 2026
Art.-Nº 785884
APC 63C 2XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100%) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | roja |
| Tamaño (internacional) | 58/60 (2XL) |
Chaquetón protector probado contra arcos eléctricos
Disponible a partir de marzo 2026
Art.-Nº 785885
APC 63C 3XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100%) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | roja |
| Tamaño (internacional) | 62/64 (3XL) |
Chaquetón protector probado contra arcos eléctricos
Disponible a partir de marzo 2026
Art.-Nº 785886
APC 63C 4XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100%) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | roja |
| Tamaño (internacional) | 64/66 (4XL) |
Chaqueta protectora probada contra arcos eléctricos
Art.-Nº 787370
APJ 63C S
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100%) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | roja |
| Tamaño (internacional) | 48 (S) |
Chaqueta protectora probada contra arcos eléctricos
Art.-Nº 787371
APJ 63C M
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 50/52 (M) |
Chaqueta protectora probada contra arcos eléctricos
Art.-Nº 787372
APJ 63C L
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 52/54 (L) |
Chaqueta protectora probada contra arcos eléctricos
Art.-Nº 787373
APJ 63C XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 56/58 (XL) |
Chaqueta protectora probada contra arcos eléctricos
Art.-Nº 787374
APJ 63C 2XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 58/60 (2XL) |
Chaqueta protectora probada contra arcos eléctricos
Art.-Nº 787375
APJ 63C 3XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 62/64 (3XL) |
Chaqueta protectora probada contra arcos eléctricos
Art.-Nº 787376
APJ 63C 4XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 64/66 (4XL) |
Pantalón protector probado contra arcos eléctricos (peto como sobrepantalón)
Art.-Nº 787380
APD 63C S
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 48 (S) |
Pantalón protector probado contra arcos eléctricos (peto como sobrepantalón)
Art.-Nº 787381
APD 63C M
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 50/52 (M) |
Pantalón protector probado contra arcos eléctricos (peto como sobrepantalón)
Art.-Nº 787382
APD 63C L
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 52/54 (L) |
Pantalón protector probado contra arcos eléctricos (peto como sobrepantalón)
Art.-Nº 787383
APD 63C XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 56/58 (XL) |
Pantalón protector probado contra arcos eléctricos (peto como sobrepantalón)
Art.-Nº 787384
APD 63C 2XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 58/60 (2XL) |
Pantalón protector probado contra arcos eléctricos (peto como sobrepantalón)
Art.-Nº 787385
APD 63C 3XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 62/64 (3XL) |
Pantalón protector probado contra arcos eléctricos (peto como sobrepantalón)
Art.-Nº 787386
APD 63C 4XL
- Loading
- Loading
Artículo
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
| Material - Forro / vellón | Forro: aramida (34 %), viscosa FR (34 %), viscosa reg. (32 %) / vellón: viscosa FR (85 %), para-aramida (15 %) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material del hilo | Kevlar (100 %) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Tejido exterior | Fibra modacrílica (46 %), viscosa HT (22 %), viscosa FR (18 %), para-aramida (12 %), antiestático (2 %) |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Tamaño (internacional) | 64/66 (4XL) |