Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, grises
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 330 mm |
| Longitud de la manga | 140 mm |
| Tamaño (internacional) | 7 (S) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, grises
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 335 mm |
| Longitud de la manga | 140 mm |
| Tamaño (internacional) | 8 (M) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, grises
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 340 mm |
| Longitud de la manga | 140 mm |
| Tamaño (internacional) | 9 (L) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, grises
Art.-Nº 785853
APG GREY 10
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 350 mm |
| Longitud de la manga | 140 mm |
| Tamaño (internacional) | 10 (XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, grises
Art.-Nº 785854
APG GREY 11
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 355 mm |
| Longitud de la manga | 140 mm |
| Tamaño (internacional) | 11 (2XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, grises
Art.-Nº 785855
APG GREY 12
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 360 mm |
| Longitud de la manga | 140 mm |
| Tamaño (internacional) | 12 (3XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, grises
Art.-Nº 785856
APG GREY 13
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 365 mm |
| Longitud de la manga | 140 mm |
| Tamaño (internacional) | 13 (4XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, grises
Art.-Nº 785860
APG GREY 7 L
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 410 mm |
| Longitud de la manga | 230 mm |
| Tamaño (internacional) | 7 (S) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, grises
Art.-Nº 785861
APG GREY 8 L
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 420 mm |
| Longitud de la manga | 230 mm |
| Tamaño (internacional) | 8 (M) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, grises
Art.-Nº 785862
APG GREY 9 L
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 430 mm |
| Longitud de la manga | 230 mm |
| Tamaño (internacional) | 9 (L) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, grises
Art.-Nº 785863
APG GREY 10 L
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 435 mm |
| Longitud de la manga | 230 mm |
| Tamaño (internacional) | 10 (XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, grises
Art.-Nº 785864
APG GREY 11 L
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 440 mm |
| Longitud de la manga | 230 mm |
| Tamaño (internacional) | 11 (2XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, grises
Art.-Nº 785865
APG GREY 12 L
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 445 mm |
| Longitud de la manga | 230 mm |
| Tamaño (internacional) | 12 (3XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, grises
Art.-Nº 785866
APG GREY 13 L
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 450 mm |
| Longitud de la manga | 230 mm |
| Tamaño (internacional) | 13 (4XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, beis
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 310 mm |
| Longitud de la manga | 115 mm |
| Tamaño (internacional) | 8 (M) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, beis
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 315 mm |
| Longitud de la manga | 115 mm |
| Tamaño (internacional) | 9 (L) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, beis
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 325 mm |
| Longitud de la manga | 115 mm |
| Tamaño (internacional) | 10 (XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, beis
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 330 mm |
| Longitud de la manga | 115 mm |
| Tamaño (internacional) | 11 (2XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos, beis
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 335 mm |
| Longitud de la manga | 115 mm |
| Tamaño (internacional) | 12 (3XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, beis
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 440 mm |
| Longitud de la manga | 250 mm |
| Tamaño (internacional) | 8 (M) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, beis
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 450 mm |
| Longitud de la manga | 250 mm |
| Tamaño (internacional) | 9 (L) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, beis
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 455 mm |
| Longitud de la manga | 250 mm |
| Tamaño (internacional) | 10 (XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, beis
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 460 mm |
| Longitud de la manga | 250 mm |
| Tamaño (internacional) | 11 (2XL) |
Guantes de protección probados contra arcos eléctricos con manguito largo, beis
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Longitud total | 465 mm |
| Longitud de la manga | 250 mm |
| Tamaño (internacional) | 12 (3XL) |