Accesorios para mástiles captadores / puntas captadoras
Cuña para base de hormigón
Para fijar la punta captadora en el zócalo de hormigón
Art.-Nº 102019
KEIL BES NIRO
Artículo
Abrazadera de conexión
Abrazadera de conexión según EN 62561-1 para conexión de conductores redondos mediante conector KS a las puntas captadoras.
Art.-Nº 105374
AS D40 KSV 6.10 V2A
Artículo
Abrazadera de conexión
Abrazadera de conexión según EN 62561-1 para conexión de conductores redondos mediante conector KS a las puntas captadoras.
Art.-Nº 105375
AS D50 KSV 6.10 V2A
Artículo
Contraplaca para soporte de tubo autosoportado D50
Art.-Nº 105243
GP 300 300 T8 STTZN
Artículo
Adaptador
Adaptador para reducir de Ø 50 mm a Ø 40 mm.
Art.-Nº 819799
AD 50 40 L110 STTZN
Artículo
Juego de varillas de soporte de base para trípodes
Kit de barras de soporte de base para trípodes
Art.-Nº 107396
SOH 3 200 V2A
Artículo
Juego de varillas de soporte de base para soportes de cuatro patas
Kit de barras de soporte de base para soportes de cuatro patas
Art.-Nº 107496
SOH 4 200 V2A
Artículo