Make planning easier with DEHN
Nociones básicas

Concepto de zonas de protección contra rayos

El concepto de zonas de protección contra rayos (LPZ) según IEC 62305-4:2010 facilita la planificación, realización y comprobación de las medidas de protección adoptadas.

En este procedimiento el edificio se subdivide en zonas de diferentes grados de riesgo. En función de las mismas se determinan los equipos y componentes de protección contra rayos y sobretensiones que pueden ser necesarios.

Definición de las zonas de protección contra rayos (LPZ)

Zonas exteriores:

LPZ 0 = Zona expuesta al peligro por causa del campo electromgnético no atenuado del rayo y en la que los sistemas internos pueden ser expuestos a la corriente de rayo completa o parcial.

LPZ 0A= Zona expuesta a la descarga directa de rayo y al campo electromagnético asociado a la misma. Los sistemas internos pueden quedar expuestos a la corriente de rayo.

LPZ 0B= Zona protegida contra la descarga directa de rayo, pero en la que aparece el campo electromagnético no atenuado. Los sistemas internos pueden quedar expuestos a la influencia de corrientes de rayo.

Zonas interiores:

LPZ 1 = Zona en la que los equipos objeto de protección no están expuestos a descargas directas de rayo y las corrientes de rayo son muy reducidas en comparación conla zonan OA . En esta zona y en función de las medidas de blindaje adoptadas el campo electromagnético del rayo puede estar atenuado.

LPZ 2 ... n  = Si fuera necesaria una posterior reducción de las corrientes conducidas por los cables y/o el campo electromagnético habrá que establecer zonas de protección consecutivas. Las exigencias que se plantean a estas zonas tienen que estar orientadas a las características del sistema que se desea proteger.

Categorías de dispositivos de protección contra sobretensiones

Los dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) se clasifican en función de su capacidad para derivar corrientes de rayo de acuerdo con determinados test de pruebas recogidos en la normativa internacional así como con el nivel de protección que proporcionan. Así, distinguiremos entre: descargadores de corrientes de rayo, descargadores de sobretensiones y descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones.

Las exigencias más altas tienen que cumplirse por la capacidad de descarga de los descargadores de corrientes de rayo y descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones que se emplean en la transición de LPZ 0A a 1 o LPZ 0A a 2. Esos descargadores tienen que ser capaces de descargar, varias veces, corrientes de rayo parciales de una forma de onda de 10/350 µs sin destruirse para evitar así la entrada de corrientes de rayo parciales destructivas en la instalación eléctrica de un edificio.

En la transición de LPZ 0B a 1 o aguas abajo del descargador de corrientes de rayo en la transición de LPZ 1 a 2 y superiores, los descargadores de sobretensiones se emplean para proteger los equipos y sistemas contra las sobretensiones. Su función es tanto reducir la magnitud residual de los niveles de protección aguas arriba como limitar las sobretensiones inducidas o generadas en la instalación misma.

 

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top