DEHNbox TC 180

Protección contra rayos y sobretensiones para telecomunicaciones

DEHNbox TC 180 es un descargador combinado compacto en envolvente de plástico para montaje en superficie para proteger interfaces de telecomunicaciones. Este descargador es especialmente adecuado para proteger dispositivos de telecomunicaciones como teléfonos analógicos, ISDN y ADSL. Las pruebas de campo han demostrado que se puede utilizar incluso para conexiones VDSL2 de alto rendimiento. También se puede instalar para proteger las interfaces de los sistemas de medición y control hasta 180 V / 750 mA.

El descargador combinado permite conectar rápidamente un par de hilos sin necesidad de  herramientas y fijar el cable de conexión (alivio de tensión) en la placa de circuito impreso mediante una brida. El compartimento de terminales en la caja y la posición de los mismos aseguran un enrutamiento óptimo de los conductores y una fácil conexión..

El DEHNbox Tc 180 es fácil de usar y asegura la máxima calidad de transmisión.

  • Rendimiento óptimo:
    - Descargador combinado con alta capacidad de descarga de hasta 2.5 kA (10/350 μs) por línea
    - Alta frecuencia de corte hasta 250 MHz
    - Solución Universal para ISDN, teléfonos analógicos, xDSL interfaces (VDSL2)
     
  • Fácil de usar:
    - Envolvente compacta para montaje sobre pared con grado de protección IP65
    - Instalación rápida y sencilla gracias a los terminales con resorte
dehnbox - kabeleinführung
Ojal de goma auto sellante para llevar los conductores al interior del armario
Detail2 - Leiterklemmen
Terminales aptos para una rápida conexión sin necesidad de herramientas
Detail3 - Leiterplatte
Fijación de conductores en la PCB mediante bridas (alivio de tensión)
Detail4 - Erdungskontakt
Dos terminales de puesta a tierra estables garantizan una conexión rápida

Detalles técnicos

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top