DEHNdetect protects wind turbines
DEHN vigila las instalaciones eólicas

Manténgase siempre informado gracias al DEHNdetect

Evite costosos trabajos de reparación y largos tiempos de paradas.

Muchas veces los daños causados por los rayos en los aerogeneradores no llaman suficientemente la atención pues no siempre provocan una parada inmediata del mismo.

Sin embargo si ocasionan el deterioro y destrucción, por ejemplo, de los receptores en las palas del rotor.

 

Estos daños pueden llevar a paradas a largo plazo.

Para determinar la intensidad de descargas de rayos se recomienda la norma revisada IEC 61400-24 (julio de 2019) Aerogeneradores. Parte 24. Protección contra el rayo.

Equipese ahora

Ya sea en tierra o en el mar: un sistema de medición de corrientes de rayo es esencial para los aerogeneradores. Si un evento de descarga de rayo no se evalúa en detalle, pueden producirse tiempos de paradas y costes de reparación innecesarios. ¿Qué coste tiene eso? Tiempo, recursos y mucho dinero.

Con el DEHNdetect recibirá los datos de los rayos en tiempo real. Esto le permite analizar los daños de su sistema acometer las reparaciones necesarias.

 

Sus ventajas:

  • Aumentará la vida útil de su instalación 
  • Optimizará la rentabilidad de toda la planta
  • Ahorrará recursos y presupuesto

Vigilancia con seguridad - siempre todo a la vista

Con el DEHNdetect podrá vigilar de modo seguro todos los parámetros de una descarga de rayo.

Así sus decisiones sobre acometer o no trabajos de reparación se basarán en datos contrastados y no en nuevas intuiciones.

Todos los datos importantes de un vistazo

El sistema de medición de corrientes de rayo DEHNdetect registra corrientes a larga duración y corrientes de impulso. Después de una descarga de rayo usted recibirá automáticamente un correo electrónico con información detallada. La detección de pala le informará cuál pala del rotor está afectada. Así podrá preparar excelentemente los trabajos de mantenimiento y ahorrar horas de trabajo innecesarias.

Administración de archivos en la nube ... 

Especialmente práctico: Todos los datos se transmiten a una nube o por una conectividad móvil o por la red local de la instalación eólica. Aquí se pueden indicar individualmente todos los sistemas de medición de corrientes de rayos, leer y administrar

... o en el servidor de la compañía

¿Con el DEHNdetect esta posibilidad también existe.

Sistema de medición de corrientes de rayo

Con este sistema de vigilancia estará siempre óptimamente informado. Ya sea para un aerogenerador o para un parque eólico, con el DEHNdetect tendrá siempre a disposición los datos sobre el estado de sus equipos.

 

El DEHNdetect se compone de 

A - Máx. 3 detectores de palas del rotor
B - Bobina de medición ICC IMP
C - Registrador de datos e integrador

  • DEHNdetect Blitzstrom-Messsystem
  • DEHNdetect Einbauort Turmfuß
    Lugar de instalación en la base de la torre
  • DEHNdetect Einbauort Übergang Gondel Turm
    Lugar de instalación en la transición de la góndola/torre
  • DEHNdetect Einbauort Übergang Nabe Gondel
    Lugar de instalación en la transición del núcleo de rodete/góndola

El sistema registra

  • Corriente de impulsos [kA]
  • Corriente a larga duración [A]
  • Carga [C]
  • Energía específica [MJ/Ω]
  • Tiempo de subida [kA/μs]

Identifica la pala afectada - usted recibirá la información en el sistema SCADA u online.

 

Escoja el lugar óptimo de instalación de la bobina

  • En la base de la torre
  • En la transición entre la góndola y la torre (p. ej. alrededor del sistema acimut)
  • En la transición entre el núcleo de rodete y la góndola

Sus ventajas con el DEHNdetect

  • Siempre estará informado con los datos actuales
  • Evitará daños indirectos
  • Reducirá costes de mantenimiento y reparación
  • Reducirá tiempos de paradas

Productos

DEHNdetect DDL

DEHNdetect DL

Registrador de datos con interfaces diferentes para la integración en sistemas de información.

DEHNdetect Integrator

Integrador DEHNdetect

Procesamiento de las señales de medición y transferencia al registrador de datos

DEHNdetect ICC IMP

Bobina Rogowski para la medición de corrientes a larga duración y corrientes de impulsos. Rango de medición 60 A a 250 kA.

DEHNdetect BDU

DEHNdetect BDU

Detector para el registro inalámbrico de la corriente de rayo en la pala del rotor.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top