DEHNpatch outdoor robust und wasserdicht
DEHNpatch exterior, robusto y a prueba de agua

Protector para redes Ethernet/PoE en carcasa de aluminio a prueba de agua

DEHNpatch outdoor, el nuevo descargador para instalación exterior que ofrece contra rayos y sobretensiones para cámaras de vigilancia, PoE ++ / 4PPoE y otras aplicaciones GBit Ethernet. Capacidad de descarga de corriente de rayo total de 4 kA (10/350 µs).

 

Protección óptima para uso en exterior o en aplicaciones industriales

¡No más problemas en lo alto de un mástil! DEHNpatch viene preinstalado en una envolvente IP66; el montaje es extremadamente simple: doble el sello para abrirlo, inserte el cable cuidadosamente y listo.

Utiliza cables precableados: los tornillos están fijados en la tapa para que no se caigan ... y la instalación es tan rápida como un flash.

Campos de aplicación para el DEHNpatch de exteriores

  • Sistemas de cámara IP / PTZ 
  • Puntos de accesos Wirless (WAP) / Punto a punto (PTP/PTMP) de sistemas de comunicación
  • Terminales remotos de ordenadores (RCT)    
  • Puerta de acceso / sistemas de bloqueo, intercomunicadores, teléfonos de emergencia
  • Pantallas de señalización LCD digitales
  • Redes industriales y otros sistemas de automatización

Facilidades para el montaje

Montage - Leitung einstecken
Cable insertado cuidadosamente
Montage - Schrauben gesichert
Tornillos asegurados para evitar pérdidas
Montage - flexibel montiert
Varias opciones de montaje

El DEHNpatch de exterior ofrece diferentes posibilidades de montaje. Usted puede elegir montarlo sobre pared o en un poste, en horizontal o en vertical gracias a su soporte de montaje universa.

Las ventajas del DEHNpatch de un vistazo

  • No es necesario el conector EB
    La compensación de potencial se hace a través de la envolvente. Si se fija a un poste de metal con conexión a tierra, no se necesita ningún conductor EB adicional.
  • Tornillos preinstalados en el equipo
    Los tornillos para fijar el equipo están preinstalados y fijados al mismo.
  • Protección contra la humedad
    La membrana de compensación de presión integrada evita la condensación.
  • Alto grado de protección
    El sellado evita que la humedad penetre en la envolvente. (IP66)
  • Cubierta asegurada
    Las dos mitades de la carcasa están unidas de forma segura por el conductor EB, lo que facilita el montaje porque no hay piezas sueltas que se caigan.
  • Sin presión
    El cable premontado está revestido con precisión. La conexión es segura incluso en caso de tensión en el cable.
  • Soporte de montaje universal
    El equipo puede instalarse en un poste o sobre pared (en posición horizontal o vertical).
  • Solo se precisa UN destornillador
    Muy práctico: todos los tornillos pueden apretarse utilizando un mismo destronillador. Ello supone ahorro en el tiempo de instalación.
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top