Software DEHNsupport Toolbox
Módulos disponibles

Programa DEHNsupport Toolbox

Con este software se facilita la planificación de los programas de cálculo.  Los cuatro módulos le ayudan a evaluar el riesgo potencial de las estructuras; el análisis de riesgo; el cálculo de las  distancias de separación necesarias y la longitud de las puntas captadoras y dimensionamiento de las tomas de tierra.

Obtendrá así un plan claramente diseñado con los dispositivos de protección adecuados para su proyecto.

Todos los modulos en un vistazo

Versión básica Distance Edition Versión gratuita
DEHN Risk Tool – Análisis de riesgo ✔︎ ✔︎
DEHN Air Termination Tool – Cálculo de la longitud de las puntas captadoras ✔︎ ✔︎
DEHN Earthing Tool – Cálculo de la longitud de los electrodos de tierra ✔︎ ✔︎
DEHN Distance Tool – Cálculo de las distancias de separación ✔︎
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

Esto es lo que usted obtiene con el programa DEHNsupport Toolbox

Con los 5 módulos puede: determinar el riesgo potencial para la estructura del edificio, hacer un análisis de riesgo, calcular la longitud de las puntas captadoras, la longitud de los electrodos de tierra, las distancias de separación... y elegirr los dispositivos de protección contra sobretensiones adecuados para su proyecto

Determinación de riesgos potenciales

Con el programa DEHN Risks Tool usted puede determinar el riesgo potencial para la estructura del edificio y definir el SPCR adecuado para el mismo. Usted evalúa el riesgo y obtiene:

  • el SPCR (Sistema de Protección Contra Rayos) adecuado para la instalación.
  • una propuesta concreta basada en un concepto de protección integral
  • incluyendo las medidas de apantallamiento necesarias contra los LEMP (impulsos electromagnéticos del rayo)

¿Necesita un análisis de riesgos para proyectos internacionales?

No hay problema - con el DEHN Risk Tool usted puede realizar su proyecto y los valores de cálculo correpondientes en base a las normas y regulaciones específicas de cada país.

  • International - IEC 62305
  • Europa - EN 62305
  • Belgium - NBN EN 62305
  • Germany - DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
  • France - NF EN 62305
  • Great Britain - BS EN 62305
  • Italy - CEI EN 62305 (CEI 81-10)
  • Croatia - HRN EN 62305
  • Macedonia - MKS N.B4.801
  • Austria - ÖVE/ÖNORM EN 62305
  • Poland - PN EN 62305
  • Russia - МЭК 62305-2
  • Slovakia - STN EN 62305
  • Czech Republic - ČSN EN 62305
  • Hungary - MSZ EN 62305

Nota: Las normas disponibles en la DEHNsupport Toolbox se basan en las ediciones 1 y/o 2 de la norma de protección contra el rayo IEC 62305-2. El análisis de riesgos según la edición 3 de la norma IEC 62305-2 se ofrecerá en nuestra nueva herramienta web DEHNrisk poco después de la fecha de publicación de la nueva versión de la norma y no forma parte de la DEHNsupport Toolbox (prevista para el tercer trimestre/cuarto trimestre de 2024).

Cálculo de la longitud de las puntas captadoras.

Con el módulo DEHN Air Termination Tool es possible calcular la longitud de las puntas captadoras de acuerdo con la norma IEC 62305-3.

La longitud de las puntas captadoras se calcula para diferentes tipos de edificaciones en función del SPCR que se precise.

Cálculo de la longitud de los electrodos de tierra

Con el módulo DEHN Earthing Tool, se puede  determinar la longitud necesaria de las tomas de tierra de acuerdo con la norma IEC 62305-3.

La base para el cálculo es:

  • el tipo de toma de tierra (toma de tierra de cimentación, toma de tierra de anillo, picas de tierra)
  • el tipo de SPCR
  • el coeficiente de resistividad del terreno

Cálculo de las disancias de separación

El módulo DEHN Distance Tool facilita el cálculo de las distancisa de separación mediante el análisis nodal.

Los tipos de edificios predefinidos están disponibles para su selección en una galería de imágenes. Esto le ahorra tiempo y facilita la planificación.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top