DEHNbox
DEHN protege interfaces de telecomunicaciones

Descargador compacto para DSL and VDSL

DEHNbox TC B 180 - Protección fiable para sus datos

Nadie quiere sufrir pérdidas de servicio y daños causados por rayos y sobretensiones. El descargador de tipo 1 DEHNbox protege las instalaciones DSL y VDSL y los equipos conectados a ellas tanto en edificios como como en viviendas individuales.

Transmisión óptima sin interrupciones - Es la prioridad en los sistemas de telecomunicaciones actuales.

DEHNbox garantiza una transmisión de datos sin interferencias de hasta 1 Gbit. Incluso con las tecnologías de transmisión de datos actuales como VVDSL, (S) VVDSL y G.fast.

Disponibilidad constante de la señal

Durante el mantenimiento puede comprobarse de un simple vistazo el estado operativo del descargador gracias al indicador visual de estado.

La continuidad de servicio es particularmente importante en el campo de las telecomunicaciones. A tal efecto el DEHNbox permite que no se interrumpa la señal incluso en caso de fallo o deterioro del descargador (por ej. debido a una sobrecarga).

 

Beneficios para el instalador:

La técnica de conexionado push-in permite realizar el cableado del descargador sin necesidad de utilizar herramientas. El descargador se conecta directamente al router a través de un RJ 45o aguas abajo del NT. Sin clemas, sin alicates!. Esto supone un ahorro de tiempo y dinero.

El DEHNbox puede montarse en el panel multimedia or directamente sobre la pared. Cuando se monta en la pared pueden instalarse varios equipos uno junto a otro. Por eso, el DEHNbox es siempre la mejor elección tanto para una vivienda individual como para edificios de viviendas.

1 Indicación visual del estado 
Información fiable en todo momento
 
2 Terminales de entrada y salida en técnica Push-in 
Conexión de los cables de señal sin necesidad de utilizar herramientas
 
3 Posibilidad de montaje de varios equipos uno junto a otro
Mediante conexión de cola de milano deslizante

4 Conector de salida RJ45 
Conexión directa en el router vía Ethernet
 
5 Terminal equipotencial doble
Hasta 4 mm2
 
6 Quitar y poner la tapa de la envolvente
Fácilmente y sin herramientas
 
7  Montaje sobre pared
Usando orejetas

Todas las ventajas en un vistazo

  • DEHNbox RJ45 Buchse
    Toma RJ45 - En la salida
  • DEHNbox Funktionsanzeige
    Indicación de estado visual - verde/rojo
  • DEHNbox Potentialausgleichsklemme
    Terminal de compensación de potencial - Hasta 4 mm2
  • DEHNbox Push-in-Klemme
    Terminales Push-in - En la entrada y salida = Instalación sin herramientas
  • DEHNbox Steckverbindung
    Conexión de cola de milano deslizante: para fijar y montar varios dispositivos
  • DEHNbox Laschen zur Wandmontage
    Lug for wall mounting

Lengüeta para montaje en pared

 

Proteja sus sistemas IT de los daños causados por descargas de rayo y sobretensiones. Asegure sus datos con el descargador combinado compacto DEHNbox.

Clientes satisfechos

Lo que les importa a los clientes es disponer de una conexión de línea fiable.
Para poder utilizar los servicios multimedia, haga llamadas telefónicas y mantenga la casa inteligente en funcionamiento.

Brinde a sus clientes confianza en la tecnología.

DEHNbox asegura la continuidad de servicio y protege los equipos conectados aguas abajo.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top