DEHN schützt Mobilfunk - DC Lösungen
DEHN protege la telefonía móvil (DC)

Protección de cabezas de radio remotas

Las nuevas tecnologías requieren protección especial

Hoy en día, las ubicaciones de los sitios celulares modernos dependen de cabezales de radio remotos o conjuntos de antenas activas.

La tecnología de RF activa se monta directamente en el mástil donde, sin embargo, el riesgo de que caiga un rayo es particularmente alto. Esto significa que las medidas de protección contra rayos y sobretensiones son particularmente importantes aquí.

 

Una protección fiable significa mayor disponibilidad

Reducir el riesgo de sobretensiones en las líneas.

Tanto en las líneas de alimentación como en los cables coaxiales de antena pueden inducirse sobretensiones en el caso de que se instalen en paralelo con el mástil. Para reducir estas inducciones a valores que no representen un peligro para los equipos, se instalan dispositivos de protección contra rayos y sobretensiones adecuados en la salida de la estación base y en el amplificador cerca de la antena.

  • DEHNsecure protects cell sites
  • DEHN schützt den Remote Radio Head

DEHNsecure modular para líneas de 48V

Proteja su sistema con DEHNsecure. Este descargador modular está especialmente diseñado y probado para las altas corrientes de funcionamiento del suministro de 48 V CC.

El sistema de bloqueo del módulo a prueba de vibraciones fija, con seguridad, el módulo de protección a la base. Soporta vibraciones y las enormes cargas mecánicas derivadas de las descargas.

Es bueno saberlo: El módulo de protección se puede reemplazar sin herramientas, simplemente presionando el botón de liberación del módulo. Esto significa que el módulo se puede reemplazar de forma segura sin desconectar la alimentación.

Concepto de protección para cabezas de radio remotas

Überspannungsschutz-Konzept für den Remote Radio Head A - OVP B - DEHNsecure

A - Caja de protección contra sobretensiones

Solución del sistema

Equipo de protección contra rayos resistente a la intemperie para proteger, por ejemplo, cabezas de radio remotas, antenas o sistemas de transmisión de radio.

A - DEHNsecure modular

Solución unipolar

Descargador coordinado modular de corrientes de rayo de dos polos para la protección de la alimentación de cabezas de radio remotas 48V.

B - DEHNsecure modular

Para aplicaciones DC – Versión unipolar

Descargador coordinado modular de corrientes de rayo de dos polos para la protección de la alimentación de cabezas de radio remotas 48V.

MANUAL DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

Planificación más sencilla

Con este Manual de referencia compacto tendrá toda la información que necesite sobre protección contra rayos y sobretensiones al alcance de su mano.

Contiene soluciones prácticas y detalladas para una amplia variedad de aplicaciones.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top