DEHNcare Visier schützt bei Störlichtbögen
DEHN protege contra arco eléctrico

DEHNcare visor APS

Visión clara - sin empañamiento - protección total

DEHNcare APS T AS es actualmente el protector facial más transparente del mercado.

Con clase de transmisión de luz 0, proporciona la mejor visión posible y está permanentemente libre de vaho.

En el caso de un fallo de arco, la protección activa la “carbonización controlada” de la protección, lo que hace que se oscurezca y proteja al usuario del calor excesivo.

Visión clara

Eso significa: visibilidad total en todas direcciones, sin empañamiento, colores claros y alta transmisión de luz.

En definitiva, comodidad y seguridad en el trabajo..

 

Protección

Si realmente ocurre una falla de arco, la visera lo protegerá de manera confiable contra quemaduras de segundo grado y partículas voladoras

Sus ventajas

Una jornada laboral más segura

  • Perfecta visibilidad  panorámica:
    El protector de barbila transparente también permite tener una clara visión hacia abajo.
     
  • Mejor reconocimiento de color:
    La visera transparente hace que sea más fácil distinguir los colores. Una ventaja decisiva cuando se trata de cables.
     
  • Sin empañamiento:
    La coalescencia del recubrimiento premium con el protector facial es permanente, por lo que no es necesario ningún tratamiento posterior, p. ej. con agentes antivaho. Por tanto, la visera está permanentemente libre de empañamiento.

 

Mayor seguridad cuando las cosas se ponen serias
Si se produce un arco eléctrico, el usuario queda protegido contra quemaduras de segundo grado. El protector facial también proporciona protección mecánica, dese la barbilla hasta las orejas, contra partículas o residuos que puedan salir despedidos.

Reduce costes

Las viseras de los cascos de seguridad a menudo están curvadas. Por lo tanto, el material originalmente plano está bajo tensión, lo que puede provocar fatiga y grietas del mismo. Esto significa que el protector facial debe cambiarse con más frecuencia.

¡La visera DEHNcare APS es diferente! El material que consta de nanopartículas se produce mediante un método de fabricación especial y se moldea directamente en la forma correcta. Esto lo hace especialmente duradero.

Es bueno saberlo: incluso si se raya con el paso del tiempo, esto no afecta las propiedades protectoras.

 

Pruébelo ahora

¿Le gustaría probar la nueva visera?

Nada más fácil.

Envíenos un correo electrónico con su solicitud.

¿Intervalo de inspección para ropa protectora?

Con frecuencia recibimos consultas sobre los intervalos de inspección y la vida útil de la ropa de protección DEHNcare, como abrigos, chaquetas, pantalones y guantes.

No hay requisitos generales de inspección.

Todos los productos DEHNcare solo deben usarse en perfectas condiciones.

Antes de cada uso, asegúrese de que

  • los productos no están sucios
  • todas las costuras están intactas
  • las fijaciones funcionan correctamente
  • la ropa no tiene rasgaduras ni agujeros
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top