DEHN schützt vor Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar
DEHN protege contra chorros de agua de alta presión

DEHNcare WJP mono protector contra chorros de agua a alta presión

¿1,000 bar? ¿Puede su PPE soportarlos?

Trabajo seguro con chorros de agua a alta presión. Resistente a altas presiones. Impermeable. Cómodo.

El mono de protección WJP protege a sus usuarios mientras limpian con chorros de agua a alta presión de hasta 1000 bar (probado con boquilla de chorro plano tipo B según el principio de prueba GS-IFA-P15). Es el primer mono de protección para chorros de agua a alta presión probado y certificado según la nueva normativa de la UE para EPI.

Estos son los aspectos más destacados del mono de protección WJP

DEHN schützt vor Hochdruckwasserstrahlen

Bueno para la persona que lo usa

  • transpirable y, por tanto, especialmente cómodo de llevar
  • extremadamente ligero: la talla M pesa sólo 2.3 kg
  • totalmente impermeable
  • lavable a 60°
DEHN schützt vor Hochdruckwasserstrahlen

Bueno para el empleador y el especialista en seguridad

  • certificado según la normativa EPI
  • el primer mono de protección contra chorros de alta presión que corresponde a los principio de prueba GS-IFA-P15.
  • lavable
  • servicio de marca

Accesorios para el DEHNcare WJP - calcetines de protección

Calcetines resistentes a la alta presión. Protección básica en la zona del pie

Para estar realmente seguro, las únicas alternativas hasta ahora eran botas UHP o zapatos de seguridad con polainas.

Las botas UHP son demasiado pesadas y engorrosas para muchas personas, y el problema con las polainas es que, en la práctica, la gente a menudo no se las pone ... ya sea por falta de tiempo o por pereza. 

La seguridad es tan sencilla

Genial: solo ponerse los calcetines y listo. No más problemas con polainas. Los usuarios no tienen que preocuparse por la seguridad, pueden ir directamente al trabajo.

 

Los calcetines de protección WJP se usan en combinación con zapatos de seguridad impermeables. El calcetín de algodón agradable para la piel es transpirable. Sus  3 capas resistente a altas presiones protegen de forma fiable contra chorros de agua a alta presión de hasta 1000 bar.

Protección fiable en una amplia variedad de industrias

Para plantas industriales, construcción, edificios comerciales ...

Este mono está hecho de una mezcla de materiales recientemente desarrollada y protege a sus usuarios mientras limpian con chorros de agua a alta presión en una amplia variedad de aplicaciones, como, por ejemplo:

  • Limpieza de plantas industriales
  • Limpieza de espacios públicos
  • Pulido de superficies metálicas, p.ej. puentes, monumentos
  • Limpieza de máquinas y vehículos, p.ej. en el sector de la construcción comercial, la agricultura y la industria del transporte
  • Limpieza y rehabilitación de hormigón

Previene cortes y lesiones. Trabajo libre de preocupaciones

WJP schützt vor Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar

Seguridad añadida

El mono de protección se prueba hasta 1.000 bar y es resistente a altas presiones. Ofrece una mayor protección contra la abrasión y los cortes en aquellas partes del cuerpo que corren mayor riesgo (brazos, piernas, rodillas).

WJP Schutzanzug - super leicht - super komfortabel

Un verdadero peso ligero

Un peso total de tan 2,3 kg lo hace extremadamente ligero. El usuario tiene mayor libertad de movimiento y no se cansa tan fácilmente.

DEHN WJP - der waschbare Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl

Listo rápidamente para usarse de nuevo

El mono es lavable hasta 60°. También es posible la limpieza química. Esto significa que necesita menos monos desechables, protegiendo así el medio ambiente.

WJP Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar

Trabajo sin preocupaciones

El material, compuesto de 2 capas, es impermeable, resistente a cortes y transpirable, lo que hace que el conjunto sea extremadamente cómodo de llevar.

Datos técnicos

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top