DEHNcombo schützt PV-Anlagen
DEHN protege sistemas fotovoltaicos

DEHNcombo YPV

Proteja sus sistemas PV contra rayos y sobretensiones

El DEHNcombo YPV es un descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones Tipo 1 + Tipo 2 para proteger el lado de continua de los sitemas fotovoltaicos (inversores, combiner box, paneles, ...).

Muy importante: El DEHNcombo es de aplicación universal. Puede utilizarse para proteger pequeñas instalaciones de cubierta y grandes plantas solares.

 

Protección para instalaciones en cubierta y sistemas aislados

Las instalaciones en cubierta y los sistemas aislados pueden protegerse de las descargas de rayo (tanto directas como en el entorno) y sobretensiones aplicando el principio de protección integral que implica la adopción de medidas de protección externa y de protección interna.

DEHNcombo puede utilizarse para proteger sistemas a tierra y sistemas flotantes hasta  10kA sin necesidad de utilizar fusibles previos. Existe una versión con valor UCPV ≤ 1200 V and ≤ 1500 V.

DEHNcombo YPV información de producto

  • Descargador combinado Tipo 1+2 precableado
  • Puede utilizarse en instalaciones hasta 10 kA  sin necesidad de fusibles previos
  • Mismo valor de voltaje para todos los modos de protección y, por tanto, es también apto para ser utilizado en sistemas con conexión a tierra.
  • Ocupa solo cuatro módulos TE
  • Se puede tocar sin peligro
  • Indicación local de estado mediante la ventanilla de inspección
  • Posibilidad de señalización a distancia del estado operativo del descargador
  • Puede utilizarse en sistemas fotovoltaicos de acuerdo con la norma IEC 60364-7-712
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.