DEHN protects the industry
DEHN protege la industria

DEHNguard SE CI 440 para tensiones hasta 400/690 V

¡Con fusible integrado!

El DEHNguard SE CI integra en un solo equipo la protección contra sobretensiones y el fusible previo. Esta combinación representa enormes ventajas en términos de espacio, coste de material auxiliar y coste de instalación.

Elija el descargador apropiado para su aplicación

 

Para la industria:

DG SE CI 440 FM

Con un rango de tensión de 400/690 V es especialmente adecuado para proteger redes IT. Así, es ideal para hospitales, centros de procesos de datos e instalaciones aeroportuarias.

 

Para aerogeneradores:

DG SE CI WE 440 FM

Especialmente adecuado para proteger aerogeneradores. Este equipo evita una posible respuesta inapropiada en caso de picos de tensión.

 

Los beneficios

Los beneficios de integrar un fusible previos son muchos:

  • Selección innecesaria, solución segura
    No caben errores en la selección del fusible previo, el cálculo de cableados, etc... pues el fusible no es necesario.
  • Ahorro de material auxiliar de instalación
    Fusibles, base portafusible, cableado...
  • Ahorro en tiempo de instalación
    La manipulación de materiales, preparación, cableados y conexiones no son necesarios. El tiempo de instalación se reduce sensiblemente.
  • Se simplifican los test de aislamiento
    La modularidad del descargador permite una rápida y sencilla sustitución del módulo dañado y simplifica enormemente la realización de purebas de aislamiento.
  • Aumenta la seguridad de la instalación
    Al no ser necesario utilizar fusibles previos no es preciso realizar la selección del mismo y , de este modo, se evita cualquier error de dimensionamiento.

Información del experto

Monitorización del estado del descargador

El sistema de vigilancia integrado en el descargador permite conocer en todo momento el estado del protector y del fusible.

Instalación sencilla.

De acuerdo con la normativa de instalación la longitud máxima del cable es de 0,5 m. cablear un fusible previo externo al descargador implica la utilización de una considerable longitud de cable lo cuál representa una limitación en términos de instalación. Con los descargadores CI no se produce tal impedimento y es muy fácil cumplir con los requisitos exigidos por la norma.

Mayor seguridad gracias a su bajo nivel de protección.

Si se utiliza un fusible previo adicional al descargador, el nivel de protección que éste ofrecería sería peor. El DG SE CI (WE) tiene un nivel de protección de 2 kV.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top