DEHNshield con señalización remota del estado operativo del descargador

¡ Hace realidad lo que otros solo prometen!

La tecnología de vías de chispas con Wave Breaker Function permite reducir el impulso de la corriente de rayo a valores tan bajos que apenas una parte insignificante afecta al equipo a proteger. El DEHNshield…(FM) ocupa tan solo 4 módulos TE para instalar en carril DIN.

Este descargador combinado dispone de señalización remota del estado operativo del descargador lo que permite una monitorización permanente del mismo y su sustitución inmediata en caso de que fuera necesario.

Campos de aplicación

El DEHNshield…(FM) es una óptima solución de protección para edificios residenciales. Además, es también muy adecuado para aplicaciones más específicas como son:

  • Alumbrado exterior
  • Protección de estaciones de recarga de vehículo eléctrico
  • Protección de sistemas de calefacción
  • Protección de inversores (para más información por favor, consulte nuestro folleto DS 193 DEHNshield application-optimised)

Instalación por delante del contador.

El DEHNshield…(FM) cumple la directiva alemana VDN lo que le permite ser instalado delante del contador. Esto representa una notable ventaja frente a descargadores basados en varistores.

 Todas las ventajas en un vistazo:

  • Ocupa muy poco espacio – tan solo 4 módulos TE
  • Instalación sencilla gracias a la conexión en serie mediante bornas STAK 25
  • La tecnología de vías de chispas con Wave Breaker Function
  • Señalización remota del estado operativo del descargador
  • Se puede instalar delante del contador

Nota

Recomendamos el uso de descargadores combinados DEHNventil para aplicaciones en entornos industriales o en caso de mayores requisitos técnicos.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

Detail Info:

back to top