DEHN protects pipelines
DEHN protege Pipelines

Seguro e inteligente: equipo de conmutación controlado por tensión VCSD

Evita la corrosión AC, limita las sobretensiones y protege las tuberías y las personas

El equipo de conmutación inteligente VCSD 40 IP65 (Voltage Controlled Smart Decoupling Device), protege las tuberías y a las personas frente a sobretensiones transitorias, temporales y de larga duración.

Además, no afecta negativamente a los equipos de protección catódica.

  • DEHN schützt Pipelines
  • DEHN protects pipelines

El problema:

Tensiones externas pueden causar corrosión en las tuberías y provocar lesiones personales y daños materiales.

Ejemplos de interferencias:

  • Los ferrocarriles eléctricos pueden generar corrientes vagabundas. Éstas, se acoplan a través de la tierra en las tuberías. El potencial de la tubería cambia y ello provoca corrosión.
  • Las líneas de alta tensión generan campos electromagnéticos que pueden inducir sobretensiones en las tuberías.
  • Fallos a tierra y descargas de rayo también producen sobretensiones. Como consecuencia de ellos se genera una elevación del valor del potencial del terreno. Si ello alcanzara a la tubería, sobretensiones de alto valor podría transmitirse a lo largo de las mismas.

La solución

Con el VCSD conseguimos protección contra sobretensiones transitorias, temporales y de larga duración sin afectar negativamente a los equipos de protección catódica.

 

Seguridad del personal

La protección personal esta salvaguardada incluso en el caso de sobretensiones temporales. Incluso en el caso de que el VCSD esté desconectado el equipo limita las sobretensiones de larga duración hasta 50V que es un valor inofensivo para los humanos.

Esto significa que con el VCSD se pueden proteger las tuberías contra la corrosión sin peligro alguno para las personas.

 

Siempre información fiable.

Al incorporar al VCSD al sistema de monitorización de la protección catódica podemos obtener información constante y fiable del estado de las tuberías. El interface USB integrado envía continuamente valores de medidas como corrientes de descarga, tensión o temperatura.

Esto supone un gran alivio y una excelente ayuda para el trabajo diario.

ENSO NETZ GmbH utiliza el VCSD para la protección de sus tuberías.

Consulte la referencia ENSO/VVSD

Campos de aplicación

Aplicaciones habituales

  • Sistemas de protección catódica en tuberías y tanques de almacenamiento
  • Puesta a tierra abierta de terminales de cable en puntos accesibles
  • Unión sin corrosión de sistemas de tierra aislados.

 

Objetivos de protección en pocas palabras:

  • Hacer frente a sobretensiones externas
  • Evitar la corrosión AC
  • Proteger las tuberías y las personas.
  • Conformidad CE
     

Ventajas del VCSD

  • Seguridad permanente para las tuberías y las personas
    Los niveles de tensión son reducidos a valores que no implican daños en las personas ni en los sistemas.
  • Una ayuda práctica en el trabajo diario
    Al incorporar al VCSD al sistema de monitorización de la protección catódica podemos obtener información constante y fiable del estado de las tuberías.
  • Control sencillo, rápido y fiable
    El VCSD puede controlarse remotamente y de manera permanente desde la sala de control.

Seguro e inteligente: equipo de conmutación para protección de tuberías y personas

Asegurar la mayor disponibilidad de servicio de las tuberías y crear un entorno seguro para cada uno de los que trabajan en el sistema es un reto aún mayor. No es tan fácil detectar las interferencias a tiempo y reducirlas a un nivel inofensivo para las personas.

Este video muestra como el VCSD protege de forma fiable personas y sistemas.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top