Spannungsprüfer PHE 4
DEHN protege a sus empleados

Detector de tensión PHE4

DEHNcheck - En línea de seguridad

Más de 50 años de experiencia en el desarrollo de detectores de voltaje se han incorporado a esta nueva generación de dispositivos para mejorar aún más su seguridad.

Los auto-test de los equipos proporcionan mayor garantía de seguridad

¡Manténgase en el lado seguro! Los equipos PHE4 de hasta 36 kV realizan una autocomprobación de todas las partes activas cuando se encienden. Un resultado negativo de la prueba indicará que el detector de tensión no está operativo.

Mecanismo de acoplamiento probado - Compatible con extensiones existentes

El sistema de acoplamiento enchufable DEHN presenta un mecanismo de encaje a presión. Esto le permite extender su detector de voltaje simplemente conectando las distintas extensiones individuales. Las varillas aislantes DEHN comprobadas con sistema de acoplamiento enchufable son compatibles con los detectores de tensión actuales.

Percepción fiable a través de dos sentidos: señal visual y acústica

La señal visual se realiza mediante LED superbrillantes y un panel indicador transparente y cóncavo. Esto permite detectar la presencia de tensión de la instalación incluso en caso de luz de fondo fuerte.

La  señal acústica es suficientemente fuerte como para que sea perceptible incluso en caso de ruido ambiental molesto. Esto asegura que el operario siempre esté informado de manera fehaciente.

PHE 4 - Selbsttest der Spitze

Test de autocomprobación

Los detectores PHE4 de hasta 36 kV realizan una autocomprobación de todas las partes activas cuando se encienden.

PHE 4 - Bewährte Steckkupplung

Mecanismo de acoplamiento enchufable

Amplíe la longitud de su detector de tensión simplemente conectando las extensiones individuales.

PHE 4 - Optische Anzeige und akustisches Signal

Indicación visual y acústica

Señal acústica fuerte, perceptible incluso en caso de fuerte ruido ambiental.

Operativo en todo tipo de condiciones ambientales

Ya sea en interiores, exteriores y en cualquier condición climática, todas las versiones, desde 1 kV hasta 420 kV, funcionan siempre de la misma manera, lo que significa un mayor grado de seguridad. Otra ventaja: siempre puede utilizar los mismos tiradores de extensión.

Por cierto: su gran panel indicador le permite operar de manera fácil y segura con el detector de voltaje PHE4 incluso cuando usa guantes protectores.

 

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top