Inspektionskamera mit Beleuchtung
Llevando lo invisible a la luz

Cámara de inspección inalámbrica

Inspecciones fiables y de fácil operación a través de un enlace de radio a un teléfono inteligente o tableta

La cámara de inspección inalámbrica portátil se puede utilizar para inspecciones visuales periódicas y para documentar el estado de instalaciones eléctricas hasta 123 kV / 15 - 60 Hz.

 

Esto permite

  • Lectura rápida y fiable de placas de características en interruptores o transformadores eléctricos
  • Detección temprana de equipos eléctricos averiados, p. ej. aisladores
  • Determinación de la acumulación de suciedad en partes de instalaciones eléctricas y
  • Documentación basada en foros y películas y archivo de las mismas

Ahorre tiempo y dinero – La desconexión no es necesaria

Sus ventajas

No es necesario desconectar la instalación como lo exigen las 5 reglas de seguridad. Esto significa:

  • No hay interrupción del servicio: la instalación está operativa
  • Ahorro de tiempo
  • Fácil operación: uso seguro

 

Especialmente práctico: la cámara se puede controlar a través de una aplicación en su teléfono inteligente o tableta. Por lo tanto, se maneja de forma intuitiva, sin requerir una formación que exija mucho tiempo.

Las fotos se transmiten de forma inalámbrica a través de una conexión WiFi. En combinación con las extensiones aislantes extensibles de DEHN, la cámara mantiene la distancia de seguridad requerida y garantiza que se encuentre fuera de la zona de peligro.

El cabezal de operación flexible le permite alcanzar y documentar áreas de la instalación que son de difícil acceso.

instalación que son de difícil acceso.


Puede archivar sus fotos y videos o enviarlas fácil y rápidamente a través de un teléfono inteligente o una tableta.

 

Iluminación LED

Aportando luz en la oscuridad

La cámara de inspección se puede complementar con una unidad de iluminación LED opcional que permite ver todos los detalles incluso en condiciones de poca luz.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top