DEHN schützt Stellwerke
DEHN protege los enclavamientos

Protección contra rayos para enclavamientos electrónicos y digitales

Evite fallos e interrupciones operativas del sistema.  

Los sistemas de señalización y control son el cerebro y el sistema nervioso del transporte ferroviario. Una y otra vez, los rayos causan fallos en los componentes individuales de los enclavamientos electrónicos, lo que provoca retrasos y cancelaciones de trenes.

Es posible proporcionar una protección eficaz implementando un concepto integral de protección contra rayos que se ajuste a cada sistema en cuestión. La directriz 819.0808 "Blitz- und Überspannungsschutz von LST Anlagen" (Protección contra rayos y sobretensiones de instalaciones de control y señalización) de la Deutsche Bahn AG también hace recomendaciones sobre este tema.

 

Las ventajas de la solución de DEHN para la protección de enclavamientos:

  • Costes de material e instalación económicamente viables gracias a la planificación óptima del concepto de protección
  • Prevención de costosas interrupciones operativas y fallos del sistema causados por rayos y sobretensiones.
  • Concepto de protección integral: adaptado a las condiciones específicas de cada enclavamiento
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top