Protección contra sobretensiones - Edificio funcional

La protección contra sobretensiones protege los sistemas y equipos eléctricos y electrónicos de los daños causados por sobretensiones demasiado altas. Esta peligrosa energía se reduce gradualmente al nivel correspondiente a la tensión de choque asignada a través de los distintos tipos de descargadores.

Para ello es necesaria la coordinación energética entre las distintas etapas de protección.

Productos recomendados

Überspannungsschutz für Zweckgebäude Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik Energieversorgung Daten- und Telekommunikationstechnik Energieversorgung Energieversorgung Daten- und Telekommunikationstechnik Photovoltaik LED Beleuchtung E-Mobility Heizung LED Beleuchtung Sicherheitstechnik Elektrische Jalousien

A - Suministro de energía

Cuadro general

DEHNventil: Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones multipolar tipo 1 + tipo 2 según EN 61643-11 basado en vías de chispas para la protección de las líneas de suministro de energía en baja tensión.

Cuadro de distribución

DEHNguard ACI: Para la protección del suministro de energía en cuadros de distribución.
Descargador de sobretensiones tipo 2 con combinación integrada de conmutador ACI y vía de chispas. La sección de conexión de solo 6 mm² Cu es suficiente y facilita la instalación.

Protección para los equipos terminales

DEHNflex: El descargador tipo 3 DEHNflex se instala junto al equipo final a proteger. Es idóneo especialmente para su instalación en canaletas de cable y cajas empotradas. Permite también otros tipos de instalación.

B - Sistemas de transmisión de datos y telecomunicación

Técnica LSA

DEHNrapid LSA: El programa de descargadores DEHNrapid para la técnica de conexión por desplazamiento del aislante LSA (LSA-PLUS/LSA+) es un sistema de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones combinable de forma variable para los sistemas de telecomunicación y aplicaciones de medición y control.

Cableado Ethernet

DEHNpatch: Descargador universal para Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme hasta PoE++ / 4PPoE) y aplicaciones parecidas en cableados estructurados según la clase E hasta 250 MHz. Protección para todos los pares de hilos por descargadores de gas de alto rendimiento y una matriz de filtros ajustada para cada uno de los mismos. Versión del adaptador enteramente apantallada con casquillos para su montaje sobre carriles DIN.

Sistemas KNX / EIB

BUStectorEl descargador tipo 2 con diseño de borna de bus adaptado especialmente a los sistemas KNX / EIB. Se enchufa fácilmente en la canaleta de sujeción.

C - Instalación fotovoltaica

Inversor

Protección del lado de continua, para 1 entrada MPP.

DEHNcube YPV SCI 1000 1M: El descargador tipo 2 DEHNcube YPV SCI ofrece protección para una instalación fotovoltaica con IP65. Se instala directamente delante del inversor. En el caso de que existan longitudes superiores a 10 metros entre la instalación fotovoltaica y el inversor, se requiere instalar otro descargador en la cubierta del edificio. Para 1 entrada MPP.

Alternativa 1

DEHNguard M YPV 1200: Protección Tipo 2 para el lado de continua del inversor.

Alternativa 2

DEHNcombo: Protección Tipo 1+2 para el lado de continua del inversor.

D - Persiana eléctrica

Persiana plegable eléctrica

DEHNcord R: Descargador de sobretensiones para persianas plegable eléctricas.

E - Sistemas de seguridad

Cámara de seguridad

DEHNpatch outdoorDescargador de sobretensiones universal para las aplicaciones GBit Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme hasta PoE++ / 4PPoE) y aplicaciones parecidas en cableados estructurados hasta clase E en el interior y exterior, en una carcasa IP66 para la protección contra la penetración de polvo y agua.

Alumbrado de seguridad

DEHNguard SE DC 242: Descargador de sobretensiones unipolar DEHNguard SE DC, tipo 2 según EN 61643-11, compuesto por elemento de base y módulo de protección enchufable. Alta seguridad del equipo por el dispositivo de conmutación DCD de alto rendimiento que es especialmente idóneo para su empleo en circuitos DC. Para la protección de instalaciones de corriente continua contra sobretensiones, p. ej. alumbrados de seguridad.

Alarma de incendios

Suministro de energía

DEHNrail: Descargador de sobretensiones bipolar DEHNrail, tipo 3, para sistemas electrónicos industriales.
Para la protección de la alimentación de equipos electrónicos industriales (p. ej. alarmas de incendios) contra las sobretensiones transitorias en cuadros de mando.

Alarma de incendios

Entrada y salida de la informática

BLITZDUCTOR XT módulo enchufable: Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, para la protección de 2 hilos con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas. Opcionalmente puesta a tierra directa o indirecta de la pantalla

Alarma de incendios

Entrada y salida de la informática

BLITZDUCTOR XT elemento de base: Base para insertar los módulos de protección.

F - Alumbrado LED

Alumbrado interior

DEHNcord L: Descargador de sobretensiones tripolar para la protección de luminarias LED. Diseño muy compacto con cable de conexión. El IP 65 del equipo permite también su montaje en el exterior, por ejemplo, en báculos de alumbrado LED.

Alumbrado exterior - Caja de fusibles deL báculo

EK480: Con protección contra sobretensiones DEHNcord (Art. Nr. 900445) integrada. Idóneo para su instalación en báculos con diámetros interiores de más que 89 mm. 

G - Electromovilidad

Estación de carga

Suministro de energía

DEHNshield: Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones tipo 1 + 2. Se instala directamente en la acometida de baja tensión y protege los equipo conectados a la red de baja tensión.

Estación de carga

Informática

BLITZDUCTOR XT módulo enchufable: Los descargadores modulares para carril DIN de la serie de productos BLITZDUCTROR SP/XT/XTU son descargadores para la protección de circuitos de medida y control así como sistemas de bus y telecomunicación.

Estación de carga

Informática

BLITZDUCTOR XT elemento de base: Base para carril DIN para montaje de los módulos enchufables de protección de la serie de productos BLITZDUCTOR SP/XT/XTU son descargadores para la protección de circuitos de medida y control así como sistemas de bus y telecomunicación.

H - Sistemas de calefacción/aire acondicionado/ventilación

Sistema de calefacción

Suministro de energía

DEHNrail M 4P 255 FM: Descargador de sobretensiones DEHNrail modular, de cuatro polos, tipo 3 según EN 61643-11, compuesto por el elemento de base y módulo de protección enchufable.

Sistema de calefacción

Informática

BLITZDUCTOR XT módulo enchufable: Los descargadores modulares para carril DIN de la serie de productos BLITZDUCTOR SP/XT/XTU son descargadores para la protección de circuitos de medida y control así como sistemas de bus y telecomunicación.

Sistema de calefacción

Informática

BLITZDUCTOR XT elemento de base: Base para carril DIN para montaje de los módulos enchufables de protección de la serie de productos BLITZDUCTOR SP/XT/XTU son descargadores para la protección de circuitos de medida y control así como sistemas de bus y telecomunicación.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top