Protección contra sobretensiones - Edificio industrial

La protección contra sobretensiones protege los sistemas y equipos eléctricos contra daños causados por sobretensiones demasiado altos. Esta peligrosa energía se reduce gradualmente al nivel correspondiente a la tensión de choque asignada a través de los distintos tipos de descargadores.

Para ello es necesaria la coordinación energética entre las distintas etapas de protección.

Productos recomendados

Überspannungsschutz für Industriegebäude Daten- und TelekommunikationstechnikEnergieversorgungEnergieversorgungPhotovoltaik Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik Energieversorgung Daten- und Telekommunikationstechnik Energieversorgung Energieversorgung Daten- und Telekommunikationstechnik Photovoltaik LED Beleuchtung E-Mobility Heizung LED Beleuchtung Sicherheitstechnik Elektrische Jalousien

A - Suministro de energía

Central transformadora

DEHNvenCI: Para la protección del suministro de energía en instalaciones de baja tensión. Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones (Tipo 1+2) basado en vía de chispas con fusible previo integrado con capacidad de soportar corrientes de rayo y bajo nivel de protección UP ≤ 1,5 kV (incl. fusible previo). Extinción de corrientes consecutivas hasta 100 kAeff.

Cuadro general de distribución

DEHNventilPara la protección del suministro de energía en instalaciones de baja tensión. Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones multipolar tipo 1 + tipo 2 según EN 61643-11 basado en vías de chispas.

Cuadro de distribución

DEHNguard ACI: Para la protección del suministro de energía en cuadros de distribución de baja tensión.
Descargador de sobretensiones tipo 2 con combinación integrada de conmutador ACI y vía de chispas. La sección de conexión de solo 6 mm² Cu es suficiente y facilita su instalación. 
Con el ACI no son necesarios fusibles previos.

Protección de equipos terminales

DEHNflex: El descargador tipo 3 DEHNflex se monta directamente junto al equipo final a proteger. Es idóneo especialmente para su instalación en canaletas de cable y cajas empotradas. Permite también otros tipos de instalación.

Protección de equipos terminales

DEHNrail M 4P 255 FM: Descargador de sobretensiones de 4 polos, modular, enchufable, para la protección de equipos finales de los sistemas electrónicos industriales. Ancho de 2 módulos, indicación remota de estado por contacto de señalización a distancia.

B - Sistemas de datos y telecomunicación

Técnica LSA

DEHNrapid LSA: El programa de descargadores DEHNrapid para la técnica de conexión por desplazamiento del aislante LSA (LSA-PLUS/LSA+) es un sistema de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones combinable de forma variable para los sistemas de telecomunicación y aplicaciones de medición y control.

Sistemas KNX / EIB

BUStectorEl descargador tipo 2 con su diseño de borna de bus está adaptado especialmente para la protección de los equipos en los sistemas KNX / EIB. Se enchufa fácilmente en la canaleta de sujeción.

Cableado Ethernet

DEHNpatchDescargador universal para Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme hasta PoE++ / 4PPoE) y aplicaciones parecidas en cableados estructurados según la clase E hasta 250 MHz. Protección para todos los pares de hilos por descargadores de gas de alto rendimiento y una matriz de filtros ajustada para cada uno de los mismos. Versión del adaptador enteramente apantallada con casquillos para su montaje sobre carriles DIN.

C - Instalación fotovoltaica

Inversor

Protección del lado continua del inversor.

DEHNcube YPV SCI 1000 1M: El descargador tipo 2 DEHNcube YPV SCI ofrece protección para instalaciones fotovoltaicas con un IP 65. Se instala directamente delante del inversor. En el caso de que existan longitudes de cables superiores a 10 metros entre la instalación fotovoltaica y el inversor, se requiere instalar otro descargador en la cubierta del edificio. Para 1 entrada MPP

Alternativa 1

DEHNguard M YPV 1200: Protección Tipo 2 para el lado de continua del inversor.

Alternativa 2

DEHNcombo: Protección Tipo 1+2 para el lado de continua del inversor.

D - Persiana eléctrica

Persianas plegables eléctricas

DEHNcord R: Descargador de sobretensiones para persianas plegables eléctricas; dimensiones compactas.

E - Sistemas de seguridad

Instalación electroacústica

DEHNvario: Descargador compacto combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para la protección de sistemas electroacústicas (p. ej. control de alarma por voz, sistemas de altavoces). Protección de un par de hilos con aislamiento galvánico con la posibilidad de puesta a tierra directa o indirecta del apantallamiento.

Cámara de seguridad

DEHNpatch outdoor: Descargador de sobretensiones universal para las aplicaciones GBit Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme hasta PoE++ / 4PPoE) y aplicaciones parecidas en cableados estructurados hasta clase E en el interior y exterior, en una carcasa IP66 para la protección contra la penetración de polvo y agua.

Alumbrado de seguridad

DEHNsecure: Para la protección de instalaciones de baja corriente continua contra las sobretensiones, también en caso de descargas directas de rayo. Tecnología de vías de chispas especialmente idónea para su utilización en circuitos DC. Descargador coordinado de corrientes de rayo DEHNsecure, unipolar, modular, clasificación tipo 1 según EN 61643-11 basado en vías de chispas.

Alarma de incendios

Suministro de energía

DEHNrail: Descargador de sobretensiones bipolar DEHNrail, tipo 3, para protección de los sistemas electrónicos industriales.
 

Alarma de incendios

Entrada y salida de la informática

BLITZDUCTOR XT módulo enchufable: Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones con ahorro de espacio, para la protección de 2 hilos con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas, opcionalmente puesta a tierra directa o indirecta de la pantalla.

Alarma de incendios

Entrada y salida de la informática

BLITZDUCTOR XT elemento de base: Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones con ahorro de espacio, para la protección de 2 hilos con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas, opcionalmente puesta a tierra directa o indirecta de la pantalla

F - Alumbrados LED

Alumbrado interior - Tiras de luminarias

DEHNcord LDescargador de sobretensiones tripolar para la protección de sistemas de iluminación LED. Su protección IP 65 permite instalarlo en el exterior. Por ejemplo en los báculos de alumbrado público.

Alumbrado exterior - Caja de fusibles de mástil

EK480:  Con protección contra sobretensiones DEHNcord (Art. Nr. 900445) integrada. Idóneo para su instalación en báculos con diámetros interiores de más que 89 mm. 

G - Electromovilidad

Estación de carga

Suministro de energía

DEHNshield: Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones tipo 1 + 2 basado en vías de chispas. Para la protección del suministro de energía cargadores eléctricos y electrolineras . Utilizable en todos lugares y zonas de protección contra el rayo según UNE EN 62305-4.

Estación de carga

Informática

BLITZDUCTOR XT módulo enchufado: Los descargadores modulares para carril DIN de la serie de productos BLITZDUCTOR SP/XT/XTU son descargadores para la protección de circuitos de medida y control así como sistemas de bus y telecomunicación.

Estación de carga

Informática

BLITZDUCTOR XT elemento de base: Base para carril DIN para montaje de los módulos enchufables de protección de la serie de productos BLITZDUCTOR  SP/XT/XTU son descargadores para la protección de circuitos de medida y control así como sistemas de bus y telecomunicación.

H - Sistemas de calefacción/aire acondicionado/ventilación

Sistema de calefacción

Suministro de energía

DEHNrail M 4P 255 FMDescargador de sobretensiones DEHNrail modular, de cuatro polos, tipo 3 según EN 61643-11, compuesto por el elemento de base y módulo de protección enchufado.

Sistema de calefacción

Informática

BLITZDUCTOR XT módulo enchufable: Protege las líneas de comunicación y medida de la técnica del edificio/sistema de calefacción. El elemento de base incl. el módulo enchufable se instala directamente al componente electrónico a proteger, p. ej. de los sistemas de calefacción y aire acondicionado o bombas térmicas.

Sistema de calefacción

Informática

BLITZDUCTOR XT elemento de base: Protege las líneas de comunicación y medida de la técnica del edificio/sistema de calefacción. El elemento de base incl. el módulo enchufable se instala directamente al componente electrónico a proteger, p. ej. de los sistemas de calefacción y aire acondicionado o bombas térmicas.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top